Type | 材质 | 硬度 | |
切口型 | 形状 | ||
LASCA | 圆型 | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
LASCD | 多棱型 | ||
TLASCA | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(度0.7~0.8) 螺纹部未渗碳处理 |
TLASCD | 多棱型 |
前端形状留有中心孔。 | |
选择 | A形状(锥头型) P−2Etan(A/2)≥0.73 P−2Etan(A/2)≥2(DICOAT®.TiCN) |
B形状(角度选择锥头R型) e=P/2÷tan(A/2)+R−{R÷sin(A/2)} |
型式 | P 指定单 位0.1mm | B 指定单 位1mm | L | A 选择 | E (A形) 指定单位1mm | H | R | W | |||
Type | 前端形状 | Dg6 | 切口型 选择 | ||||||||
切口型 LASCA LASCD TLASCA TLASCD | A (锥头) B (角度选择锥头R) | 6 | −0.004 −0.012 | 3.0~7.0 | 5~30 (B≤P×4) | 10 12 16 | 30 60 90 120 | 1~10 | 9 | 1 | 1 (2) |
8 | -0.005 -0.014 | 3.0~9.0 | 12 16 19 | 11 | 1.5 | ||||||
10 | 4.5~12.0 | 13 | 2 | 1~3 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 9.0~13.0 | 12 16 19 20 | 15 | 3 | 4 | |||||
16 | 13.0~16.0 | 19 20 25 | 19 | 4 | 5 |
D | ℓ2 | ℓ3 | h | 适用的 止动螺丝 |
6 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | M4 |
8 | 7.5 | 3.5 | 1.2 | M5 |
10 | ||||
12 | M6 | |||
16 | 10.5 | 5.5 | 2.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|