Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | ||
外螺纹型 | 止动螺丝型 | 形状 | ||
RNNA | RNTA | 圆型 | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
RNND | - | 多棱型 | ||
TRNNA | TRNTA | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
TRNND | - | 多棱型 |
型式 | - | P | - | B | - | L | - | A | - | E | ||||
Type | 前端形状 | D | ||||||||||||
RANA | A | 10 | - | P8.8 | - | B10 | - | L10 | - | A30 | - | E5 | ||
RNTA | B | 10 | - | P15.0 | - | B15 | - | L12 | - | A60 |
型式 | P 指定单位 0.1mm | B 指定单位 1mm | L 选择 | A 选择 | E (A形状) 单位1mm | ℓ | L1 | ℓ1 | d | 适用的 止动螺丝 | R1 | W | ||||||||
Type | 前端 形状 | Dh7 | ||||||||||||||||||
外螺纹型 RNNA RNND TRNNA TRNND | 止动螺丝型 RNTA TRNTA | A B | 6 | 0 - 0.015 | 9.0~12.0 | 5~30 (B≤P×3) | 5 | 8 | 10 | 30 60 90 120 | 3~10 | 6 | 8 | 8 | 4 | M5 | 3 | 3 | ||
8 | 11.0~16.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 5 | 3.5 | |||||||||||
10 | 13.0~20.0 | 5~30 (B≤P×4) | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 7 | M6 | 4 | ||||||||
10T | 18 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
12 | 0 - 0.018 | 15.0~25.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | M8 | 6 | |||||||
16 | 19.0~32.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 13 | 6 | 8 | ||||||||||
20 | 0 - 0.021 | 23.0~35.0 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 17 | 9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|