Type | ![]() | ![]() | ||
外螺纹型 | 止动螺丝型 | 形状 | ||
RANA | RATA | 圆型 | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
RAND | RATD | 多棱型 | ||
TRANA | TRATA | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
TRAND | TRATD | 多棱型 |
经济型 焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块 V形槽型 板固定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:价格经济,精度高 | 优点:打孔位置任意选择 | 优点:定位精度高 |
![]() | 型式 | - | P | - | B | - | L | - | A | - | E | |||||
Type | 前端形状 | D | ||||||||||||||
RANA | A | 10 | - | P8.8 | - | B10 | - | L10 | - | A30 | - | E5 | ||||
RNTA | B | 10 | - | P15.0 | - | B15 | - | L12 | - | A60 |
Type | ![]() | ![]() | ||
外螺纹型 | 止动螺丝型 | 形状 | ||
RANA | RATA | 圆型 | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
RAND | RATD | 多棱型 | ||
TRANA | TRATA | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
TRAND | TRATD | 多棱型 |
型式 | P 指定单位 0.1mm | B 指定单位 1mm | L 选择 | A 选择 | E (A形状) 单位1mm | ℓ | L1 | ℓ1 | d | 适用的 止动 螺丝 | H | R1 | W | ||||||||
Type | 前端 形状 | Dh7 | |||||||||||||||||||
外螺纹型 RANA RAND TRANA TRAND | 止动螺丝型 RATA RATD TRATA TRATD | A B | 6 | 0 - 0.015 | 3.0~7.0 | 5~30 (B≤P×4) | 5 | 8 | 10 | 30 60 90 120 | 3~10 | 6 | 8 | 8 | 4 | M5 | 9 | 1 | 1 (2) | ||
8 | 3.0~9.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 5 | 11 | 1.5 | |||||||||||
10 | 4.5~12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 7 | M6 | 13 | 2 | 1~3 | ||||||||
10T | 18 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | 0 - 0.018 | 9.0~13.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | M8 | 15 | 3 | 4 | ||||||
16 | 13.0~16.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 13 | 19 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|