Type | ![]() | ![]() | |
外螺纹型 | 形状 | ||
HUPNA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 淬火硬度 35~40HRC |
HUPND | 多棱型 | ||
THUPNA | 圆型 | 相当于15CrMo(SCM415) | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
THUPND | 多棱型 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | P 指定 单位0.1mm | B 指定 单位1mm | L 选择 | T 指定 单位0.1mm | H 指定 单位1mm | A 选择 | E (A形状) 单位1mm | ℓ | R | 适用 止动螺丝 | W | |||||||
Type | 前端形状 | Dh7 | ||||||||||||||||
外螺纹型 HUPNA HUPND THUPNA THUPND | A B | 6 | 0 - 0.012 | 3.0~7.0 | 2~50 (B≤P×4) | 5 | 8 | 10 | 5.0~20.0 | 9~20 | 30 60 90 120 | 1~15 | 6 | 1 | M5 | 1~2 | ||
7.1~12.0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 0 - 0.015 | 3.0~9.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 11~20 | 10 | 1.5 | 1~2 | |||||||
9.1~16.0 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||
10 | 4.5~12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 13~25 | 12 | 2 | M6 | 1~3 | |||||||
12.1~20.0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
10T | 4.5~12.0 | 18 | 2 | 1~3 | ||||||||||||||
12.1~20.0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
12 | 0 - 0.018 | 9.0~14.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15~30 | 15 | 3 | M8 | 4 | ||||||
14.1~25.0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | 13.0~18.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 19~35 | 18 | 4 | 5 | ||||||||
18.1~32.0 | 8 | 8 |
Type | ![]() | ![]() | |
外螺纹型 | 形状 | ||
HUPNA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 淬火硬度 35~40HRC |
HUPND | 多棱型 | ||
THUPNA | 圆型 | 相当于15CrMo(SCM415) | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
THUPND | 多棱型 |
Alterations | 变更止转位置 | 止转加工 | 扳手槽加工 | 变更螺纹直径 |
带肩型![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Code | KC | KD | SC | MC |
Spec. | 指定方法KC 将基准位置设为0°,在转动90°的位置上进行单面止转加工。 ![]() | 指定方法KD 进行单面止转加工 T5.0~7.0时:3mm T7.1~20.0时:5mm ![]() | 指定方法SC10 追加扳手用平面加工。 SC=指定单位1mm SC>D SC>P SC≤H-2 ![]() | 指定方法 MC8 变更螺纹直径。 ![]() M最小3 ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|