高度支承挡块 夹具用
商品
评价
详情
  • 高度支承挡块 夹具用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高度支承挡块 夹具用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
与定位销并用可以进行高度方向和水平方向的定位。
夹具用高度支承挡块:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ H ]硬度
HUKSCM435淬火
35~40HRC
THUKSCM415渗碳淬火
55HRC~(深度0.7~0.8)

规格表

型式-P-T-H
HUK6-P11.8-T10.0-H20
型式P
指定单位0.1mm
T
指定单位0.1mm
H
指定单位1mm
TypeD
HUK
THUK
68.0~12.05.0~20.010~20
810.0~16.012~20
1012.0~20.014~25
1214.0~25.016~30
1618.0~32.020~35

使用例

夹具用高度支承挡块:相关图像