Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
外螺纹型 | 切口型 | ||
NUTFN | NUTFT | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
TNUTFN | TNUTFT | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
型式 | - | P | - | B | - | L | - | A | - | E | - | M | |||||
Type | 前端形状 | D | |||||||||||||||
NUTFN NUTK NUTK | B A C | 10 12 16 | - - - | P4.6 P6.0 P10.5 | - - - | B15 B10 B15 | - - - | L10 L20 L20 | - - | A60 A30 | - | E2 | - - | M5 M6 | (传感器嵌入用 :B形) (工件检测组件用:A形) (工件检测组件用:C形) |
Dg6 | H | |
8 | -0.005 -0.014 | 11 |
10 | 13 |
P | b | 适用 螺帽 |
4.5~5.9 | 4 | M6 |
6.0~7.9 | 5 | M8 |
8.0~9.9 | 6 | M10 |
10.0~11.0 | 7 | M12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|