夹具用定位销固定座
商品
评价
详情
  • 夹具用定位销固定座
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

夹具用定位销固定座

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
工件难以取出时、可与气缸组合使用。
夹具用定位销固定座:相关图像
・材质表
■固定座
Type[ M ]材质[ H ]硬度
外螺纹型内螺纹型
YGIDYGIDBS45C淬火硬度40~45HRC
*可直接安装在气缸的前端活塞杆上。
■一体型
Type[ M ]材质[ H ]硬度
外螺纹型内螺纹型
YGIDPYGIDPBS45C淬火硬度40~45HRC
*可直接安装在气缸的前端活塞杆上。

规格表

型式-P-B-L-A-E-M
Type前端形状D
YGIDPB20-P12.8-B30-L100-A30-M8
夹具用定位销固定座:相关图像
M螺距
外螺纹型内螺纹型
61.0-
81.25
101.51.25
14-1.5
18-1.5
PH71M1螺纹孔
(止动螺丝)
8+0.015
 0
1824M5
10+0.018
 0
2026M6
122432
162432
[ ! ]P尺寸H7公差最大为ℓ1
型式P(H7)
选择
L指定
单位1mm
F指定
单位1mm
M选择
TypeDg6外螺纹型内螺纹型
固定座(外螺纹)
(内螺纹)
YGID
YGIDB
16-0.006
-0.017
870~2005~256810810
20-0.007
-0.020
810128101014
25101216101418
301216
[ ! ]L≤M×4的内螺纹为通孔。[ ! ]W>S+N/2+2 [ ! ]S>N/2+2 [ ! ]L≤M×4的内螺纹为通孔。
型式P
指定单位0.1mm
B
指定单位1mm
L
指定单位1mm
A
选择
E(A形状)
指定单位1mm
M选择R
Type前端形状Dg6外螺纹型内螺纹型
一体型(外螺纹)(内螺纹)YGIDP
YGIDPB
A

B
12-0.006
-0.017
6.0~11.05~35
(B≤P×4)
60~15030
60
90
120
1~106883
166.0~15.06810810
20-0.007
-0.020
6.0~16.08101014
2516.0~24.01014184
30
[ ! ]内螺纹型M×3≤L

追加工

夹具用定位销固定座:相关图像

概述・特性

参考:sin15°≈0.259 sin30°=0.5
sin45°≈0.707 sin60°≈0.866
tan15°≈0.267 tan30°=0.577
tan45°=1   tan60°≈1.732