Type | ![]() | ![]() | |
SELNTA□ | 圆型 | SCM435 | 淬火 35~40HRC |
SELNTD□ | 多棱型 | ||
TSELNTA□ | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
TSELNTD□ | 多棱型 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
D-SLNTA□ | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
经济型 焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块 V形槽型 板固定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:价格经济,精度高 | 优点:打孔位置任意选择 | 优点:定位精度高 |
型式 | P 指定单位 0.1mm | B 指定单位 1mm | A 选择 | E (A形状) 单位1mm | L | ℓ1 | d | R | 适用的 止动螺丝 | W | ||||
Type | 前端形状 | Dh7 | ||||||||||||
SELNTA SELNTD TSELNTA TSELNTD | D-SLNTA | A (锥头型) B (锥头R型) | 6 | 0 - 0.012 | 8.0~12.0 | 2~30 | *30 60 90 120 | 1~10 | 5 | 8 | 4 | 3 | M5 | 3 |
8 | 0 -0.015 | 10.0~16.0 | 5 | 4 | 3.5 | |||||||||
10 | 12.0~20.0 | 10 | 7 | M6 | 4 | |||||||||
10T | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
12 | 0 -0.018 | 14.0~25.0 | 12 | 10 | 9 | 6 | M8 | 6 | ||||||
16 | 18.0~32.0 | 13 | 8 | 8 | ||||||||||
20 | 0 - 0.021 | 22.0~35.0 | 17 | 9 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
SELNTA□ | 圆型 | SCM435 | 淬火 35~40HRC | − |
SELNTD□ | 多棱型 | |||
TSELNTA□ | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 | |
TSELNTD□ | 多棱型 | |||
D-SLNTA□ | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
Alterations | 磨损槽追加加工 | 变更止转位置 | 止转加工 | 变更螺纹直径 | 变更螺纹部长度 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Code | MK | KC | KD | MC | FC |
Spec. | B尺寸部分开设了4处槽。通过查看槽的减少状况,可轻松进行磨损管理。![]() 槽深:0.2mm(±0.05mm) 槽形状:V形槽(90°) | 指定方法 KC 将基准位置设为0°,在转动90°的位置上进行单面止转加工。 ![]() | 指定方法 KD 进行单面止转加工。 ![]() | 指定方法 MC8 变更螺纹直径。 ![]() Mmin3 ![]() | 指定方法 FC15 变更螺纹部长度。 FC=指定单位1mm D6~10:M≤FC≤M×3 D12·16:M≤FC≤M×2.5 D20:M≤FC≤M×2 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|