Type | ![]() | ![]() | |
SELANA | 圆型 | SCM435 | 淬火 35~40HRC |
SELAND | 多棱型 | ||
TSELANA | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
TSELAND | 多棱型 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
D-SLANA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
D-SLAND | 多棱型 | |||
R-SLANA | 圆型 | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
经济型 焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块 V形槽型 板固定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:价格经济,精度高 | 优点:打孔位置任意选择 | 优点:定位精度高 |
型式 | ![]() 指定单位 0.1mm | ![]() 指定单位 1mm | ![]() 选择 | ![]() 选择 | ![]() (A形状) 单位1mm | ℓ1 | H | R | W | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
SELANA SELAND TSELANA TSELAND | D-SLANA D-SLAND R-SLANA | A (锥头型) B (锥头R型) | 6 | 0 -0.012 | 3.0~8.0 | 2~30 (B≤P×4) | 5 | 8 | 10 | *30 60 90 120 | 1~10 | 6 | 9 | 1 | 1~2 | ||
8 | 0 -0.015 | 3.0~10.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 11 | 1.5 | |||||||
10 | 4.5~12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 12 | 13 | 2 | 1~3 | |||||||
10T | 18 | ||||||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 9.0~14.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 | 3 | 4 | ||||||
16 | 13.0~18.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 4 | 5 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
SELANA | 圆型 | SCM435 | 淬火 35~40HRC | − |
SELAND | 多棱型 | |||
TSELANA | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 | |
TSELAND | 多棱型 | |||
D-SLANA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
D-SLAND | 多棱型 | |||
R-SLANA | 圆型 | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
Alterations | 磨损槽追加加工 | 变更止转位置 | 止转加工 | 扳手槽加工 | 变更螺纹直径 | 变更螺纹部长度 | 变更肩上部R | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Code | MK | KC | KD | SC | MC | FC | RTC | ||||||||||||
Spec. | B尺寸部分开设了4处槽。 通过查看槽的减少状况, 可轻松进行磨损管理。 ![]() 槽深:0.2mm(±0.05mm) 槽形状:V形槽(90°) | 指定方法 KC 将基准位置设为0°,在转动 90°的位置上进行单面止转加工。 ![]() ![]() | 指定方法 KD 进行单面止转加工。 ![]() ![]() ![]() | 指定方法 SC 追加扳手用平面加工。
![]() | 指定方法 MC8 变更螺纹直径。 ![]() Mmin3 ![]() | 指定方法 FC15 变更螺纹部长度。 FC=指定单位1mm D6~10:M≤FC≤M×3 D12·16:M≤FC≤M×2.5 D20:M≤FC≤M×2 ![]() | 指定方法 RTC1 将退刀槽加工变更为下述R(选择)。 选择 R1 R2 R3 ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|