夹具用定位销 无肩精密型 前端形状选择型 止动螺丝型
商品
评价
详情
  • 夹具用定位销 无肩精密型 前端形状选择型 止动螺丝型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

夹具用定位销 无肩精密型 前端形状选择型 止动螺丝型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
夹具用定位销 无肩精密型 前端形状选择型 止动螺丝型:相关图像
夹具用定位销 无肩精密型 前端形状选择型 止动螺丝型:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ H ]硬度
SLNTA□圆型SCM435淬火
35~40HRC
SLNTD□多棱型
TSLNTA□圆型SCM415渗碳淬火
55HRC~(深度0.7~0.8)
螺纹部防渗处理
TSLNTD□多棱型
Type[ M ]材质[ H ]硬度[ S ]表面处理
D-SNTA□圆型相当于SKD1155HRC~
(表面3000HV)
DICOAT®处理
R-SNTA□圆型SCM43535~40HRC
(表面750HV~)
镀硬铬
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
尺寸图
夹具用定位销 无肩精密型 前端形状选择型 止动螺丝型:相关图像
夹具用定位销 无肩精密型 前端形状选择型 止动螺丝型:相关图像
规格表
型式P
指定单位
0.1mm
B
指定单位
1mm
A
选择
E
(A形状)
单位1mm
L1dR适用的
止动
螺丝
W
Type前端形状Dg6

SLNTA
SLNTD
TSL
NTA
TSLNTD
D-SNTA
R-SNTA
A
(锥头型)

B
(锥头R型)
6-0.004
-0.012
8.0~12.02~3030

60

90

1
20
1~105843M53
8-0.005
-0.014
10.0~16.0543.5
1012.0~20.0107M64
10T555
12-0.006
-0.017
14.0~25.0121096M86
1618.0~32.01388
20-0.007
-0.020
22.0~35.0179
[ ! ]DICOAT®处理品和多棱型的产品B尺寸为5.0~
[ NG ]角度A*30为标准形状,因此不可选择前端形状B。请从(P.1371)中选择无肩精密型。
材质规格
Type[ M ]材质[ H ]硬度[ S ]表面处理
SLNTA□圆型SCM435淬火
35~40HRC
SLNTD□多棱型
TSLNTA□圆型SCM415渗碳淬火
55HRC~(深度0.7~0.8)
螺纹部防渗处理
TSLNTD□多棱型
D-SNTA□圆型相当于SKD1155HRC~
(表面3000HV)
DICOAT®处理
R-SNTA□圆型SCM43535~40HRC
(表面750HV~)
镀硬铬
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
追加工
Alterations止转加工变更螺纹直径
 夹具用定位销 无肩精密型 前端形状选择型 止动螺丝型:相关图像夹具用定位销 无肩精密型 前端形状选择型 止动螺丝型:相关图像 
CodeKDMC
Spec.指定方法 KD
进行单面止转加工。
仅圆型适用
指定方法 MC8
变更螺纹直径。
D/3≤M<D
Mmin3
仅外螺纹型适用

概述・特性

参考:sin15°≈0.259 sin30°=0.5 sin45°≈0.707 sin60°≈0.866
tan15°≈0.267 tan30°=0.577 tan45°=1 tan60°≈1.732
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 焊接用定位销 > 夹具用定位销 无肩精密型 前端形状选择型 止动螺丝型