Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
SLNNA□ | 圆型 | SCM435 | 淬火 35~40HRC |
SLNND□ | 多棱型 | ||
TSLNNA□ | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | |
D-SNNA□ | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
D-SNND□ | 多棱型 |
型式 | P 指定单位 0.1mm | B 指定单位 1mm | L 选择 | A 选择 | E (A形状) 单位1mm | ℓ1 | R | W | ||||
Type | 前端形状 | Dg6 | ||||||||||
SLNNA SLNND TSLNNA | D-SNNA D-SNND | A (锥头型) B (锥头R型) | 6 | -0.004 -0.012 | 8.0~12.0 | 2~30 | 5 8 10 | *30 60 90 120 | 1~10 | 6 | 3 | 3 |
8 | -0.005 -0.014 | 10.0~16.0 | 5 8 10 12 15 | 10 | 4 | 3.5 | ||||||
10 | 12.0~20.0 | (5) (8) 10 12 15 | 12 | 4 | ||||||||
10T | 15 | 5 | 5 | |||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 14.0~25.0 | (8) 10 12 15 18 | 15 | 6 | 6 | ||||||
16 | 18.0~32.0 | (10) 12 15 18 20 | 18 | 8 | 8 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.0~35.0 | 12 15 18 20 | 22 | 9 |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | |
SLNNA□ | 圆型 | SCM435 | 淬火 35~40HRC | − |
SLNND□ | 多棱型 | |||
TSLNNA□ | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 | |
D-SNNA□ | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
D-SNND□ | 多棱型 |
Alterations | 磨损槽追加加工 | 止转加工 | 变更螺纹直径 | 变更止转位置 | 变更螺纹部长度 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Code | MK | KD | MC | KC | FC |
Spec. | B尺寸部分开设了4处槽。通过查看槽的减少状况,可轻松进行磨损管理。![]() 槽深:0.2mm(±0.05mm) 槽形状:V形槽(90°) | 指定方法 KD 进行单面止转加工。 ![]() | 指定方法 MC8 变更螺纹直径。 ![]() Mmin3 ![]() | 指定方法 KC 将基准位置设为0°,在转动90°的位置上进行单面止转加工。 ![]() | 指定方法 FC15 变更螺纹部长度。 FC=指定单位1mm D6~10:M≤FC≤M×3 D12·16:M≤FC≤M×2.5 D20:M≤FC≤M×2 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|