Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
SLATA□ | 圆型 | SCM435 | 淬火 35~40HRC |
SLATD□ | 多棱型 | ||
TSLATA□ | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
TSLATD□ | 多棱型 |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | |
D-SATA□ | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
D-SATD□ | 多棱型 | |||
R-SATA□ | 圆型 | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
R-SATD□ | 多棱型 |
型式 | P 指定单位 0.1mm | B 指定单位 1mm | A 选择 | E (A形状) 单位1mm | L | ℓ1 | H | d | R | 适用的 止动 螺丝 | W | ||||
Type | 前端形状 | Dg6 | |||||||||||||
SLATA SLATD TSLATA TSLATD | D-SATA D-SATD R-SATA R-SATD | A (锥头型) B (锥头R型) | 6 | -0.004 -0.012 | 3.0~7.0 | 5~30 (B≤P×4) | *30 60 90 120 | 1~10 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | M5 | 1 (2) |
8 | -0.005 -0.014 | 3.0~9.0 | 11 | 5 | 1.5 | ||||||||||
10 | 4.5~12.0 | 10 | 13 | 7 | 2 | M6 | 1~3 | ||||||||
10T | 5 | ||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 9.0~13.0 | 12 | 10 | 15 | 9 | 3 | M8 | 4 | ||||||
16 | 13.0~16.0 | 19 | 13 | 4 | 5 |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | |
SLATA□ | 圆型 | SCM435 | 淬火 35~40HRC | − |
SLATD□ | 多棱型 | |||
TSLATA□ | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 | |
TSLATD□ | 多棱型 | |||
D-SATA□ | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
D-SATD□ | 多棱型 | |||
R-SATA□ | 圆型 | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
R-SATD□ | 多棱型 |
Alterations | 变更止转位置 | 止转加工 | 扳手槽加工 | 变更螺纹直径 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Code | KC | KD | SC | MC | ||||||||||||
Spec. | 指定方法 KC 将基准位置设为0°,在转动90°的位置上进行单面止转加工。 ![]() | 指定方法 KD 进行单面止转加工。 ![]() ![]() | 指定方法 SC 追加扳手用平面加工。
![]() | 指定方法 MC8 变更螺纹直径。 ![]() Mmin3 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|