Type | ![]() | ![]() | |
ELNNA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 淬火 35~40HRC |
ELNND | 多棱型 | ||
TELNNA | 圆型 | 相当于15CrMo(SCM415) | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
TELNND | 多棱型 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
D-LNNA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
D-LNND | 多棱型 | |||
R-LNNA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
R-LNND | 多棱型 | |||
H-LNNA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | TiCN处理 |
H-LNND | 多棱型 |
经济型 焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块 V形槽型 板固定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:价格经济,精度高 | 优点:打孔位置任意选择 | 优点:定位精度高 |
型式 | P 指定 单位0.1mm | B 指定 单位1mm | L 选择 | ℓ1 | R | W | |||
Type | Dh7 | ||||||||
ELNNA ELNND TELNNA TELNND | D-LNNA D-LNND R-LNNA R-LNND H-LNNA H-LNND | 6 | 0 - 0.012 | 8.0~12.0 | ![]() | 5 8 10 | 6 | 3 | 3 |
8 | 0 -0.015 | 10.0~16.0 | 5 8 10 12 15 | 10 | 4 | 3.5 | |||
10 | 12.0~20.0 | (5) (8) 10 12 15 | 12 | 4 | |||||
10T | 15 | 5 | 5 | ||||||
12 | 0 -0.018 | 14.0~25.0 | (8) 10 12 15 18 | 15 | 6 | 6 | |||
16 | 18.0~32.0 | (10) 12 15 18 20 | 18 | 8 | 8 | ||||
20 | 0 - 0.021 | 22.0~35.0 | 12 15 18 20 | 22 | 9 |
Type | ![]() | ![]() | |
ELNNA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 淬火 35~40HRC |
ELNND | 多棱型 | ||
TELNNA | 圆型 | 相当于15CrMo(SCM415) | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
TELNND | 多棱型 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
D-LNNA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
D-LNND | 多棱型 | |||
R-LNNA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
R-LNND | 多棱型 | |||
H-LNNA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | TiCN处理 |
H-LNND | 多棱型 |
Alterations | 变更止转位置 | 止转加工 | 变更螺纹直径 | 变更螺纹部长度 | 磨损槽追加加工 | 变更前端部角度 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Code | KC | KD | MC | FC | MK | RC |
Spec. | 指定方法 KC 将基准位置设为0°,在转动90°的位置上进行单面止转加工。 ![]() | 指定方法 KD 进行单面止转加工。 ![]() | 指定方法 MC8 变更螺纹直径。 ![]() M最小3 ![]() | 指定方法 FC15 变更螺纹部长度。 指定单位FC=1mm D6~10 :M≤FC≤M×3 D12·16:M≤FC≤M×2.5 D20 :M≤FC≤M×2 ![]() ![]() | B尺寸部分开设了4处槽。 通过查看槽的减少状况, 可轻松进行磨损管理。 ![]() 渗碳淬火且为圆形的产品 槽深:0.2mm(±0.05mm) 槽形状:V形槽(90°) | 指定方法 RC60 变更前端部角度 选择 60°·90°·120° |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|