Type | ![]() | ![]() | |
ELATA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 淬火 35~40HRC |
ELATD | 多棱型 | ||
TELATA | 圆型 | 相当于15CrMo(SCM415) | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
TELATD | 多棱型 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
D-LATA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
D-LATD | 多棱型 | |||
R-LATA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
R-LATD | 多棱型 | |||
H-LATA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | TiCN处理 |
H-LATD | 多棱型 |
经济型 焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块 V形槽型 板固定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:价格经济,精度高 | 优点:打孔位置任意选择 | 优点:定位精度高 |
型式 | ![]() 指定 单位0.1mm | ![]() 指定 单位1mm | L | ℓ1 | H | d | R | 适用 止动 螺丝 | W | |||
![]() | ![]() | |||||||||||
ELATA ELATD TELATA TELATD | D-LATA D-LATD R-LATA R-LATD H-LATA H-LATD | 6 | 0 - 0.012 | 3.0~8.0 | 2~30 (B≤P×4) | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | M5 | 1~2 |
8 | 0 - 0.015 | 3.0~10.0 | 11 | 5 | 1.5 | |||||||
10 | 4.5~12.0 | 10 | 13 | 7 | 2 | M6 | 1~3 | |||||
10T | 5 | |||||||||||
12 | 0 - 0.018 | 9.0~14.0 | 12 | 10 | 15 | 9 | 3 | M8 | 4 | |||
16 | 13.0~18.0 | 19 | 13 | 4 | 5 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
ELATA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 淬火 35~40HRC | − |
ELATD | 多棱型 | |||
TELATA | 圆型 | 相当于15CrMo(SCM415) | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 | |
TELATD | 多棱型 | |||
D-LATA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
D-LATD | 多棱型 | |||
R-LATA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
R-LATD | 多棱型 | |||
H-LATA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | TiCN处理 |
H-LATD | 多棱型 |
Alterations | 变更止转位置 | 止转加工 | 扳手槽加工 | 磨损槽追加加工 | 变更肩上部R | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Code | KC | KD | SC | MK | RTC | ||||||||||||
Spec. | 指定方法 KC 将基准位置设为0°,在转动90°的 位置上进行单面止转加工。 ![]() | 指定方法 KD 进行单面止转加工。 ![]() ![]() | 指定方法 SC 追加扳手用平面加工。
![]() | 指定方法 MK B尺寸部分开设了4处槽。 通过查看槽的减少状况可 轻松进行磨损管理。 ![]() 渗碳淬火且为圆形的产品 槽深:0.2mm 槽形状:V形槽 | 指定方法 RTC1 将退刀槽加工变更为下述R(选择)。 选择 R1 R2 R3 ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|