Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
ELANA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 淬火 | - |
ELAND | 多棱型 | 35~40HRC | - | |
TELANA | 圆型 | 相当于15CrMo(SCM415) | 渗碳淬火 | - |
55HRC~(深度0.7~0.8) | ||||
TELAND | 多棱型 | 螺纹部防渗处理 | - | |
D-LANA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ | DICOAT®处理 |
D-LAND | 多棱型 | (表面3000HV) | ||
R-LANA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 35~40HRC | 镀硬铬 |
R-LAND | 多棱型 | (表面750HV~) | ||
H-LANA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ | TiCN处理 |
H-LAND | 多棱型 | (表面3000HV) |
经济型 焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块 V形槽型 板固定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 |
型式 | ![]() 指定 单位0.1mm | ![]() 指定 单位1mm | ![]() 选择 | ℓ1 | H | R | W | |||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
ELANA ELAND TELANA TELAND | D-LANA D-LAND R-LANA R-LAND H-LANA H-LAND | 6 | 0 -0.012 | 3.0~8.0 | 2~30 (B≤P×4) | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 1 | 1~2 | ||
8 | 0 -0.015 | 3.0~10.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 11 | 1.5 | 1~2 | |||
10 | 4.5~12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 12 | 13 | 2 | 1~3 | ||||
10T | 18 | |||||||||||||
12 | 0 | 9.0~14.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 | 3 | 4 | |||
16 | - 0.018 | 13.0~18.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 4 | 5 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
ELANA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 淬火 | - |
ELAND | 多棱型 | 35~40HRC | - | |
TELANA | 圆型 | 相当于15CrMo(SCM415) | 渗碳淬火 | - |
55HRC~(深度0.7~0.8) | ||||
TELAND | 多棱型 | 螺纹部防渗处理 | - | |
D-LANA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ | DICOAT®处理 |
D-LAND | 多棱型 | (表面3000HV) | ||
R-LANA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 35~40HRC | 镀硬铬 |
R-LAND | 多棱型 | (表面750HV~) | ||
H-LANA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ | TiCN处理 |
H-LAND | 多棱型 | (表面3000HV) |
Alterations | 变更止转位置 | 止转加工 | 扳手槽加工 | 变更螺纹直径 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Code | KC | KD | SC | MC | ||||||||||||
Spec. | 指定方法 KC 将基准位置设为0°,在转动90°的位置上进行单面止转加工。 ![]() | 指定方法 KD 进行单面止转加工。 ![]() ![]() | 指定方法 SC 追加扳手用平面加工。
![]() | 指定方法 MC8 变更螺纹直径。 ![]() M最小3 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|