Type | ![]() | ![]() | |
LATAN | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 淬火 35~40HRC |
LATDN | 多棱型 | ||
TLATAN | 圆型 | 相当于15CrMo(SCM415) | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
TLATDN | 多棱型 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
D-ATAN | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
D-ATDN | 多棱型 | |||
R-ATAN | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
R-ATDN | 多棱型 | |||
H-ATAN | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | TiCN处理 |
经济型 焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块 V形槽型 板固定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:价格经济,精度高 | 优点:打孔位置任意选择 | 优点:定位精度高 |
型式 | ![]() 指定 单位0.1mm | ![]() 指定 单位1mm | L | ℓ1 | H | d | R | 适用 止动螺丝 | W | |||
![]() | ![]() | |||||||||||
LATAN LATDN TLATAN TLATDN | D-ATAN D-ATDN R-ATAN R-ATDN H-ATAN | 6 | -0.004 -0.012 | 3.0~8.0 | ![]() (B≤P×4) | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | M5 | 1 (2) |
8 | -0.005 -0.014 | 3.0~10.0 | 11 | 5 | 1.5 | |||||||
10 | 4.5~12.0 | 10 | 13 | 7 | 2 | M6 | 1~3 | |||||
10T | 5 | |||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 9.0~14.0 | 12 | 10 | 15 | 9 | 3 | M8 | 4 | |||
16 | 13.0~18.0 | 19 | 13 | 4 | 5 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
LATAN | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 淬火 35~40HRC | − |
LATDN | 多棱型 | |||
TLATAN | 圆型 | 相当于15CrMo(SCM415) | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 | |
TLATDN | 多棱型 | |||
D-ATAN | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
D-ATDN | 多棱型 | |||
R-ATAN | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
R-ATDN | 多棱型 | |||
H-ATAN | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | TiCN处理 |
Alterations | 变更止转位置 | 止转加工 | 扳手槽加工 | 变更肩上部R | 磨损槽追加加工 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Code | KC | KD | SC | RTC | MK | ||||||||||||
Spec. | 指定方法 KC 将基准位置设为0°,在转动90°的位置上进行单面止转加工。 ![]() | 指定方法 KD 进行单面止转加工。 ![]() ![]() | 指定方法 SC 追加扳手用平面加工。
![]() | 指定方法 RTC1 将退刀槽加工变更为下述R(选择)。 选择 R1 R2 R3 ![]() ![]() | 指定方法 MK B尺寸部分开设了4处槽。通过查看槽的减少状况可轻松进行磨损管理。 ![]() 槽深:0.2mm 槽形状:V形槽 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|