工件固定销
商品
评价
详情
  • 工件固定销
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工件固定销

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
树脂定位销,可防止损伤工件。
产品特点
・头部四种形状可选
・三种材质可选
・根据所选材质,使用温度范围:-45℃~250℃
・定位销尺寸:φ6~φ25
注意事项
如需高硬度产品,请选择金属材质定位销。
使用案例
使用例
定位销使用案例
相关产品
尺寸图
外形图
D-2EtanA≥1.0(前端直径φ1.0以上)
L<20时,螺纹部长度为M×1.5。
规格表
型式L 指定单位0.5mmE 指定单位0.5mmA 指定单位1°M
(粗牙螺纹)
R
TypeD平头型・球面型锥头R型锥头型锥头型锥头型锥头R型
平头型球面型锥头R型锥头型
PPFJ
PEPFJ
PMPFJ
PPRJ
PEPRJ
PMPRJ
PPQJ
PEPQJ
PMPQJ
PPTJ
PEPTJ
610.0~100.014.0~100.014.0~100.05.0≤E≤40

E≤L-M×3
1~4531
812.0~100.018.0~100.018.0~100.041.5
1013.0~100.020.0~100.020.0~100.02
1216.0~100.026.0~100.05
1519.0~100.034.0~100.06
2020.0~100.040.0~100.03
2550.0~100.0
材质规格
Type 材质使用环境温度
平头型球面型锥头R型锥头型
PPFJPPRJPPQJPPTJ聚缩醛(白色)-45~95℃
PEPFJPEPRJPEPQJPEPTJPEEK(自然色象牙白)-50~250℃
PMPFJPMPRJPMPQJ-导电性MC尼龙CDR2(黑色)-40~120℃
聚缩醛、PEEK、导电性
 MC尼龙的特性值P.2268
追加工
Alterations插入螺纹套两平面加工
CodeHSCSC
Spec.M部进行螺纹套加工。
指定方法 HSC
D6:M3
D8~10:M4
D12:M5
D15~25:M6
外形图
两平面加工
SC:指定单位1mm
SC+ℓ+D/2 ≤L
SC>M×3
指定方法 SC15
DW
658
87
108
121010
1513
2017
2522
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销为何开中心孔?
最终的加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
定位销螺纹部也有做过淬火处理吗?
有的。前端也同样做过淬火处理。