Type | [ M ]材质 | 使用环境温度 | |
JPAJ(普通级) | FPAJ(精密级) | 聚缩醛(白色) | -45~95℃ |
JPEAJ(普通级) | FPEAJ(精密级) | PEEK(自然色象牙白) | -50~250℃ |
型式 | P(普通级) | P(精密级) | B 指定单位1mm | m | d1 | d2 | ℓ | 适用 螺栓 | ||||
Type | No. | 指定单位1mm | 公差 | 指定单位0.1mm | 公差 | |||||||
JPAJ JPEAJ | FPAJ FPEAJ | 3 | 8~10 | 0 - 0.2 | 8.0~10.0 | 0 - 0.05 | 10~25 | 2 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | M3 |
4 | 10~12 | 10.0~12.0 | 15~35 | 3 | 8.0 | 4.5 | 5.5 | M4 | ||||
5 | 12~16 | 12.0~16.0 | 15~50 | 4 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | M5 |
Type | [ M ]材质 | 使用环境温度 | |
JPAJ(普通级) | FPAJ(精密级) | 聚缩醛(白色) | -45~95℃ |
JPEAJ(普通级) | FPEAJ(精密级) | PEEK(自然色象牙白) | -50~250℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|