型式 | P 指定单位 0.01mm | L | B | C | m | ℓ1 | M (粗牙 螺纹) | ℓ2 | |||||||||
Type | 固定部选择 | 头部形状 | D | D尺寸 公差m6 | D尺寸 公差g6 | 固定型 | 指定型 指定单位1mm | 固定型 | 指定型 指定单位0.1mm | ||||||||
标准型 | 内螺纹型 | 标准型 | 内螺纹型 | ||||||||||||||
P尺寸 指定型 JP MJP DJP JKP | Z(标准型) Y(内螺纹型) 适用于D≥6 | A(锥头型) FA(平头型) Q(球面型) | 1 | +0.008 +0.002 | - | 1.50~2.50 | 3 | - | - | - | 3 | - | 0.3 | 0.5 | 0 | - | - |
2 | 2.50~4.00 | 4 | 0.5 | 1 | |||||||||||||
3 | 3.50~6.00 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | 4.50~7.00 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
5 | 5.50~8.00 | 10 | |||||||||||||||
6 | -0.004 -0.012 | 6.50~10.00 | 10 | 8 | M3 | 5 | |||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 15 | 15 | 1.5 | 4 | M5 | 8 | ||||||||
10 | 11.00~15.00 | 10 | 2 | M5 | 8 | ||||||||||||
P·L·B尺寸 指定型 FJP MFP DFP FKP | Z(标准型) Y(内螺纹型) 适用于D≥6 | A(锥头型) FA(平头型) Q(球面型) | 1 | +0.008 +0.002 | - | 1.50~2.50 | - | - | 2・3 | - | - | 2.0~ 5.0 | 0.3 | 0.5 | 0 | - | - |
2 | 2.50~4.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
3 | 3.50~6.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | 4.50~7.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | 1 | 3 | |||||||||||
5 | 5.50~8.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | ||||||||||||||
6 | -0.004 -0.012 | 6.50~10.00 | 6~12 | 6~12 | 2.0~12.0 | M3 | 5 | ||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 8~16 | 8~16 | 2.0(3.0)~15.0 | 1.5 | 4 | M5 | 8 | |||||||
10 | 11.00~15.00 | 10~20 | 10~20 | 3.0(4.0)~20.0(15.0) | 2 | M5 | 8 |
Type | 固定部选择 | 头部形状选择 | 材质 | 使用环境温度 | |
P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | ||||
JP | FJP | Z(标准型) Y(内螺纹型) | A(锥头型) FA(平头型) Q(球面型) | 聚缩醛(黑色) | -45~95℃ |
MJP | MFP | MC尼龙(蓝色) | -40~120℃ | ||
DJP | DFP | 导电性MC尼龙CDR2(黑色) | -40~120℃ | ||
JKP | FKP | PEEK(自然色象牙白) | -50~250℃ |
Alteration | 插入螺纹套 |
Code | HSC |
Spec. | 内螺纹进行螺纹套加工。 D6: M3 D8·10:M5 指定方法 HSC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|