型式 | [ M ]材质 | |
导入部形状·公差 | 材质符号 | |
SNS(球面·公差固定型) | BB | 胶木(黑色) |
SNP(球面·公差选择型) | PM | 聚缩醛(白色) |
SPS(平头·公差固定型) | EC | 导电性MC尼龙CDR6(黑色) |
SNSH (小头·公差固定型) | PK | PEEK(自然色象牙白) |
型式 | D指定 单位0.1mm | D尺寸公差 m6 | L指定 单位0.5mm | d | |
导入部形状 | 材质符号 | ||||
SNS(球面型) SPS(平头型) | BB PM EC(仅球面型) PK | 1.0~2.0 | +0.008 +0.002 | 5.0~20.0 | 0.7 |
2.1~3.0 | 1.0 |
型式 | D指定 单位0.01mm | L指定 单位0.1mm | d | ||
导入部形状 | 材质符号 | D公差选择 | |||
SNP | BB PM PK | M(m6) G(g6) H(h7) | 1.00~2.00 | 5.0~20.0 | 0.7 |
2.01~3.00 | 1.0 |
型式 | D指定 单位0.1mm | D尺寸公差 m6 | L指定 单位0.1mm | P指定 单位0.1mm | B 指定单位0.1mm | d | |
导入部形状 | 材质符号 | ||||||
SNSH | PM EC | 1.1~2.0 | +0.008 +0.002 | 5.0~18.5 | 1.0~1.9 (D>P) | 1.5~10.0 (B-P/2≥1.0) | 0.4 |
2.1~3.0 | 1.0~2.9 (D>P) | 0.7 |
型式 | [ M ]材质 | |
导入部形状·公差 | 材质符号 | |
SNS(球面·公差固定型) | BB | 胶木(黑色) |
SNP(球面·公差选择型) | PM | 聚缩醛(白色) |
SPS(平头·公差固定型) | EC | 导电性MC尼龙CDR6(黑色) |
SNSH (小头·公差固定型) | PK | PEEK(自然色象牙白) |
d | K |
0.4 | 8.5 |
0.7 | 10 |
1.0 | 16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|