价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
SPJNLS6 SPSNS6 | - - | 1 M5 | - | B |
型式 | 公称![]() | A | B | C2 | E | 对边距离 H | T | 螺纹尺寸 M | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | |||||||||
SPSNS | 4 | 1 | 41.4 | 14.85 | 34.1 | 9.8 | 10 | 18.1 | R1/8 | 34.1 |
6 | M5 | 35.2 | 11.4 | 29.12 | 11.9 | 8 | 15.9 | M5×0.8 | 29.2 | |
1 | 38.65 | 14.85 | 34.05 | 11.9 | 10 | 18.1 | R1/8 | 34.1 | ||
2 | 42.2 | 18.4 | 42.4 | 11.9 | 14 | 20.1 | R1/4 | 42.4 | ||
8 | 1 | 40.15 | 14.85 | 33.87 | 13.9 | 10 | 18.1 | R1/8 | 33.9 | |
2 | 49.2 | 18.4 | 42.32 | 13.9 | 14 | 20.18 | R1/4 | 42.4 | ||
3 | 45.9 | 20.6 | 47.6 | 13.9 | 19 | 22.5 | R3/8 | 47.7 | ||
10 | 2 | 46.4 | 18.4 | 42.32 | 16.9 | 14 | 20.1 | R1/4 | 42.4 | |
3 | 48.6 | 20.6 | 47.6 | 16.9 | 19 | 22.5 | R3/8 | 47.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|