型式 | ![]() | ![]() | ||
导入部形状 | 型号 | 材质符号 | ||
SF(平头型) SP(球面型) ST(锥头R型) SX(锥头型) | KH (L尺寸选择型) SH (L尺寸指定型) PH ( L尺寸指定・公差选择型) | T | 相当于T10(SK4) | 淬火硬度 50~58HRC |
S | SUS304 | - | ||
SG | SUS304(SR部研磨) | - | ||
DG | SKD61(SR部研磨) | 淬火硬度 40~52HRC | ||
C | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 淬火硬度 50~55HRC |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销 前端形状选择型 | 定位销 直杆球面型 | 定位销 直杆锥头型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:LPGA6-P10.00-B25.0-R6-L6 | 代表型号:LPSQAM6-L14.0 | 代表型号:CUM6-15 | ||
优点:可选形状种类丰富 | 优点:标准形状 头部球面 | 优点:价格经济 精度保证 |
![]() | ![]() | D尺寸 公差 | ![]() | P | P尺寸公差 | B | |||||
导入部形状 | 型号 | 材质符号 | |||||||||
SP(球面型) | KH | T S | 2 | 0 -0.005 | 3 | 5 | 10 | 0.95 | 0 -0.01 | 2 | |
3 | 3 | 8 | 10 | 1.95 | 4 |
![]() | ![]() 指定单位0.1mm | D尺寸 公差 | ![]() 指定单位0.5mm | ![]() 指定单位0.1mm | P尺寸 公差 | ![]() 指定单位0.5mm | ![]() 指定单位0.5mm | R | |||
导入部形状 | 型号 | 材质符号 | |||||||||
SF(平头型) SP(球面型) | ST(锥头R型) SX(锥头型) | SH | T S SG DG C | 1.0~2.0 | 0 -0.005 | 3.0~20.0 | 0.9~1.9 (D>P) | 0 - 0.01 | 1.5~10.0 (B-P/2≥1.0) | 0.5~2.5 | 0.2 |
2.1~3.0 | 1.9~2.9 (D>P) | 0.4 |
![]() | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位0.5mm | R | |||||
导入部形状 | 型号 | 材质符号 | D公差选择 | P公差选择 | |||||||
SF(平头型) SP(球面型) | ST(锥头R型) SX(锥头型) | PH | T S C | P +0.005 0 Q±0.002 R 0 -0.005 H 0 -0.01 | P +0.005 0 Q±0.002 R 0 -0.005 H 0 -0.01 | 0.51~1.00 | 3.0~20.0 | 0.50~0.99 (D>P) | 1.5~5.0 (B-P/2≥1.0) | 0.5~2.5 | - |
1.01~2.00 | 0.50~1.99 (D>P) | 1.5~10.0 (B-P/2≥1.0) | 0.2 | ||||||||
2.01~3.00 | 1.00~2.99 (D>P) | 0.4 |
型式 | ![]() | ![]() | ||
导入部形状 | 型号 | 材质符号 | ||
SF(平头型) SP(球面型) ST(锥头R型) SX(锥头型) | KH (L尺寸选择型) SH (L尺寸指定型) PH ( L尺寸指定・公差选择型) | T | 相当于T10(SK4) | 淬火硬度 50~58HRC |
S | SUS304 | - | ||
SG | SUS304(SR部研磨) | - | ||
DG | SKD61(SR部研磨) | 淬火硬度 40~52HRC | ||
C | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 淬火硬度 50~55HRC |
Alterations | 加工导入部 | 变更倒角C |
Code | GDC | CC |
Spec. | 加工导入部。 指定方法 GDC ![]() ![]() ![]() ![]() | 将D尺寸部的倒角C0.1变更为C0.3。 指定方法 CC ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|