小径定位销 直柱型
商品
评价
详情
  • 小径定位销 直柱型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

小径定位销 直柱型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
小径位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要用于直径3mm以下微小工件的定位使用,前端形状选择丰富,并具备SUS3系列材质,更可以有效防止生锈。
产品特点
小径定位销定位销特点  Locating Pins特点1: 头部形状式样多,可选种类丰富,适合各种安装工况。
特点2: 材质种类丰富,包含铁(SK4、SKD61),不锈钢(SUS304、SUS440C或同等高硬度耐蚀钢)。
特点3: 销前端直径为3mm,适合由于小工件,空间紧凑情况下使用,电路板、半导体尤为常见。
特点4: SUS3系列材质有效防止产品生锈。
尺寸图
米思米定位销规格尺寸图 Large Head Round定位夹具使用范例
规格概述
■材质规格表
L尺寸选择型L尺寸指定型L尺寸指定・公差选择型 材质 硬度
平头型球面型锥头型平头型球面型锥头R型锥头型平头型球面型锥头R型锥头型
SFKTSPKTSXKTSFSTSPSTSTSTSXSTSFFPTSPPTSTPTSXFPT相当于T10(SK4)淬火硬度 50~58HRC
SFKSSPKSSXKSSFSSSPSSSTSSSXSSSFPSSPPSSTPSSXFPSSUS304-
---SFSXCSPSXCSTSXCSXSXCSFPXCSPPXCSTPXCSXFPXCSUS440C或同等高硬度耐蚀钢淬火硬度50~55HRC
----SPSSG------SUS304(SR部研磨)-
----SPSDG------SKD61(SR部研磨)淬火硬度 40~52HRC
如对防锈有要求,请选择SUS3系列不锈钢材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击尺寸公差配合表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击未注公差尺寸参考表
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位技术
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击金属表面防锈处理
使用案例
小径定位销在电路板和半导体中的使用方法案例介绍:小径定位销在电路板安装夹具中的应用
①传统电路板上有各种元器件(电容、电阻、芯片等),由于安装空间小,密集程度高,对安装定位精度要求高。
②传统的定位销杆径基本大于1mm以上,占用空间大,不适用于电路板上的安装和定位。并且定位夹具的高度行程大,普通定位销的长度无法完全适用满足。
③小径定位销的直径最小到达0.5mm,长度方向也可达30mm,直径精度在0.005mm以内,既可以适用于电路板空间小,又可以满足定位精度高的要求。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的小径定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
夹具衬套 带肩自由指定型 定位销用衬套 直柱 薄壁 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌夹具衬套 Jig Bushing misumi腰型孔夹具衬套
推荐型号:JBHF10-P4-L8.5 推荐型号:JBAU8-8 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:安装方便、规格丰富 优点:安装方便、规格丰富 优点:可吸收间隙误差

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
小径定位销产品图 小径定位销尺寸图
规格表
■L尺寸选择型
型式 D D尺寸
公差
L选择 E
平头型
SFKT
SFKS
球面型
SPKT
SPKS
锥头型
SXKT
SXKS
1 0
-0.005
3 4 5 6   10     0.5
1.5     5 6 8      
2     5 6 8 10 12 15
3     5 6 8 10 12 15 1

■L尺寸指定型
型式 D
指定单位0.1mm
D尺寸
公差
L
指定单位0.5mm
E
指定单位0.5mm
R
平头型
SFST
SFSS
SFSXC
球面型
SPST
SPSS
SPSXC
SPSSG
SPSDG
锥头R型
STST
STSS
STSXC
锥头型
SXST
SXSS
SXSXC
1.0~2.0 0
-0.005
3.0~30.0 0.5~2.5 0.2
2.1~3.0 0.4
锥头R时、L-1≥(D×1.85)-(R×2.75)
锥头时,L≥E+1  D≥E

■L尺寸指定・公差选择型
型式 D
指定单位0.01mm
L
指定单位0.1mm
E
指定单位0.5mm
R
Type D公差选择
平头型
SFFPT
SFPS
SFPXC
球面型
SPPT
SPPS
SPPXC
锥头R型
STPT
STPS
STPXC
锥头型
SXFPT
SXFPS
SXFPXC
P +0.005
  0
Q±0.002
R   0
-0.005
H   0
-0.01
0.50~1.00 3.0~30.0 0.5~2.5 -
1.01~2.00 3.0~30.0 0.2
2.01~3.00 0.4
锥头R时、L-1≥(D×1.85)-(R×2.75)
锥头时,L≥E+1   D≥E
材质规格
L尺寸选择型 L尺寸指定型 L尺寸指定・公差选择型  材质  硬度
平头型 球面型 锥头型 平头型 球面型 锥头R型 锥头型 平头型 球面型 锥头R型 锥头型
SFKT SPKT SXKT SFST SPST STST SXST SFFPT SPPT STPT SXFPT 相当于T10(SK4) 淬火硬度 50~58HRC
SFKS SPKS SXKS SFSS SPSS STSS SXSS SFPS SPPS STPS SXFPS SUS304 -
- - - SFSXC SPSXC STSXC SXSXC SFPXC SPPXC STPXC SXFPXC SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 淬火硬度50~55HRC
- - - - SPSSG - - - - - - SUS304(SR部研磨) -
- - - - SPSDG - - - - - - SKD61(SR部研磨) 淬火硬度 40~52HRC
如对防锈有要求,请选择SUS3系列不锈钢材质的产品。
追加工
GDC与CC不可并用   L尺寸选择型不适用
Alterations 加工导入部 变更倒角C
Code GDC CC
Spec. 加工导入部。
指定方法 GDC

量身定制、特注、定做

平头型仅加工单侧。
L尺寸指定型适用于D≥2.1,L≥5.0
L尺寸指定·公差选择型适用于D≥2.01,L≥5.0
将D尺寸部的倒角C0.1变更为C0.3。
指定方法 CC

量身定制、特注、定做

L尺寸指定型适用于D≥1.5
L尺寸指定·公差选择型适用于D≥1.50
关于此商品的常见问题 (FAQ)
小径定位销定位销会生锈吗?如果会,是否有什么措施可以防止?
小径定位销产品非SUS3系列材质产品会生锈,建议定期涂防锈油进行保养,在通常大气环境中可以防锈。详情参考此处
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。详情可咨询cs@misumi.sh.cn
小径定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
小径定位销定位销是在哪里制作的?
小径定位销基本在国内进行制作,部分精度较高且带有表面处理的规格在日本进行制作。
小径定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
直杆标准型,相比较于其他的规格形状,价格优惠并且使用工况广泛。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节小径定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。