Type | ![]() | ![]() | |
外螺纹型 | 内螺纹型 | ||
LPN | LPT | SUJ2 | 淬火硬度 45~50HRC |
SLPN | SLPT | SUS304 | - |
CLPN | CLPT | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 淬火硬度 50~55HRC |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | L | L1 | dg6 | M (粗牙螺纹) | ℓ1 | ℓ2 | r | |||||||||
Type | D尺寸公差g6 | 外螺纹型 | 内螺纹型 | |||||||||||||
外螺纹型 LPN SLPN CLPN 内螺纹型 LPT SLPT CLPT | 5 | -0.004 -0.012 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 12 | 3 | -0.002 -0.008 | M3 | 7 | 6 | 1.0 | 1.0 |
6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 4 | -0.004 -0.012 | M4 | 10 | 8 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | (10) | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | M5 | 1.5 | 1.5 | |||||
10 | (15) | 20 | 25 | 30 | 20 | 6 | M6 | 15 | 10 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | (15) | 20 | 25 | 30 | 2.0 | 2.0 |
Type | ![]() | ![]() | |
外螺纹型 | 内螺纹型 | ||
LPN | LPT | SUJ2 | 淬火硬度 45~50HRC |
SLPN | SLPT | SUS304 | - |
CLPN | CLPT | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 淬火硬度 50~55HRC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|