定位销 螺栓固定型
商品
评价
详情
  • 定位销 螺栓固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 螺栓固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中螺栓固定型安装方便,使用广泛,节省安装空间。
产品特点
定位销 螺栓固定型 产品特点 特点1:螺栓安装形式,安装方便,节省空间,底部配合外径公差:0/-0.01。
特点2:可选材质:钢制(S45C);不锈钢(SUS304、SUS440C),适用各种工况使用。
特点3:镀硬铬、奥氏体不锈钢系列规格可以有效防止产品生锈。
尺寸图
定位销 螺栓固定型 尺寸图
规格概述
■材质规格表
Type 材质 表面处理 硬度
LPZ相当于45(S45C)-淬火硬度 45~50HRC
LPZB相当于45(S45C)四氧化三铁保护膜淬火硬度 45~50HRC
LPZR相当于45(S45C)镀硬铬淬火硬度 45~50HRC
LPZSSUS304--
LPZHSUS304镀硬铬-
LPZCSUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度 50~55HRC
镀硬铬:镀层硬度750HV~
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,或者不锈钢SUS3系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击此处
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击此处
③螺纹安装扭矩参考值 紧固扭矩(参考值)为技术数据此处的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
相关文件
①定位技术参考信息 点击详情
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击此处
使用案例
定位销 螺栓固定型 使用案例
案例介绍:圆型与多棱型定位配合
    ①夹装治具中的圆型与多棱型的组合可以使A方向的定位更准确,B方向减小配套孔的间距误差。
    ②2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准,另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(多棱型),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度。
    ③可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位,然后插入矮脚销进行精确定位。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的大头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
定位销用衬套 肩型 定位销用衬套 直柱型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌夹具衬套 Jig Bushing misumi腰型孔夹具衬套
代表型号:JBH6-8 代表型号:JBA3-8 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
尺寸图
定位销 螺栓固定型 尺寸图
规格表
型式P
指定单位0.01mm
B
指定单位0.1mm
G
指定单位1mm
d1d2H适用
螺栓
TypeNo.
LPZ
LPZB
LPZR
LPZS
LPZH
LPZC
311.00~15.0010.0~25.09≤G<P3.56.54M3
412.00~20.0010.0~25.010≤G<P4.585M4
514.00~20.0010.0~30.012≤G<P5.59.56M5
615.00~25.0012.0~40.013≤G<P6.5117M6
818.00~25.0014.0~50.016≤G<P9149M8
材质规格
Type 材质 表面处理 硬度
LPZ相当于45(S45C)-淬火硬度 45~50HRC
LPZB相当于45(S45C)四氧化三铁保护膜淬火硬度 45~50HRC
LPZR相当于45(S45C)镀硬铬淬火硬度 45~50HRC
LPZSSUS304--
LPZHSUS304镀硬铬-
LPZCSUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度 50~55HRC
镀硬铬:镀层硬度750HV~
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,或者不锈钢SUS3系材质的产品。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销会生锈吗?如果会,是否有什么措施可以防止?
不带表面处理的定位销产品会生锈,建议定期涂防锈油进行保养或者购买带表面处理的定位销,在通常大气环境中可以防锈。详情参考此处
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽,以保证定位销的劲部没有产生R角产生。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。详情可咨询cs@misumi.sh.cn
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。部分精度较高,带有表面处理工艺复杂的产品在日本制作生产。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,相比较于其他的规格形状,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。