Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
标准型 | 嵌入型 | |||
JPEA | JPEIA | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC |
GJPEA | - | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC/镀层硬度 750HV~ |
CJPEA | CJPEIA | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
SJPEA | SJPEIA | SUS304 | - | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
型式 | d1 | d2 | T | H | 适用螺栓 | e | (A) | D1 | D1g6 | L | ||
Type | D | |||||||||||
标准型 JPEA GJPEA SJPEA CJPEA | 嵌入型 JPEIA SJPEIA CJPEIA | 10 | 3.5 | 6.5 | 6 | 4 | M3 | 1 | 2.75 | - | - | - |
12 | 4.5 | 8 | 8 | 5 | M4 | 1.2 | 3.2 | 8 | -0.006 -0.017 | 8 | ||
16 | 5.5 | 9.5 | 10 | 6 | M5 | 2 | 5.25 | 8 | 8 | |||
20 | 6.5 | 11 | 12 | 7 | M6 | 2.5 | 7 | 11 | -0.007 -0.020 | 10 | ||
25 | 9 | 14 | 16 | 9 | M8 | 3.5 | 9 | 14 | 12 | |||
32 | 11 | 17.5 | 20 | 11 | M10 | 5 | 12.25 | 17 | -0.009 -0.025 | 15 | ||
40 | 14 | 20 | 24 | 13 | M12 | 7 | 17 | 20 | 18 |
Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
标准型 | 嵌入型 | |||
JPEA | JPEIA | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC |
GJPEA | - | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC/镀层硬度 750HV~ |
CJPEA | CJPEIA | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
SJPEA | SJPEIA | SUS304 | - | - |
Alterations | 扳手孔加工 | 嵌入部切割 | |||||||||||||||||||||||||||||
Code | LAC | LC | |||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 追加加工扳手孔。 选择:45°·135° 指定方法LAC45
仅指定1处。 | 切割嵌入部。 指定方法 LC8(指定单位1mm)
仅嵌入型适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|