Type | 形状 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
B尺寸选择 | B尺寸指定型 | ||||
LBNA | LBNFA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | - | 淬火硬度35~40HRC |
LBND | - | 多棱型 |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 |
型式 | P 指定单位0.1mm | B | ℓ | W | d1 | d2 | 适用 螺栓 | |||
Type | Dg6 | 选择 | 指定单位1mm | |||||||
LBNA(圆型) LBND(多棱型) LBNFA(圆型) | 16 | -0.006 -0.017 | 22.0~24.9 | 5 10 15 20 | - | 7.5 | 7 | 11 | 6.6 | M6 |
20 | -0.007 -0.020 | 25.0~29.9 | 5~20 | 11 | 10 | 14 | 9 | M8 | ||
30.0~37.9 | 13 | 17.5 | 11 | M10 | ||||||
38.0~39.9 | 16 | 12 | 20 | 14 | M12 | |||||
40.0~49.9 | 20 | 16 | ||||||||
50.0~59.9 | 25 | 20 | ||||||||
30 | 60.0~80.0 | 35 | 28 |
Type | 形状 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
B尺寸选择 | B尺寸指定型 | ||||
LBNA | LBNFA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | - | 淬火硬度35~40HRC |
LBND | - | 多棱型 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|