Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 |
JPMA | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC |
GJPMA | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC |
SJPMA | SUS304 | - | - |
CJPMA | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
型式 | - | P | - | B | - | G | |
LPZ5 JPMA15 LBNA20 | - - | P16.00 P30.0 | - - | B25.5 B10 | - | G15 | (螺栓固定型) (嵌入型) (大径螺栓固定型) |
型式 | P | d1 | d2 | H | B | L | 适用螺栓 | ||
Type | Dg6 | ||||||||
JPMA GJPMA SJPMA CJPMA | 6 | -0.004 -0.012 | 10 | 3.5 | 6.5 | 4 | 10 | 5 | M 3 |
8 | -0.005 -0.014 | 12 | 4.5 | 8 | 5 | M 4 | |||
10 | 15 | 5.5 | 9.5 | 6 | M 5 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 16 | 6.5 | 11 | 7 | M 6 | |||
15 | 20 | 6.5 | 11 | 7 | 15 | 10 | |||
16 | 9 | 14 | 9 | M 8 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 30 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | |||
25 | 14 | 20 | 13 | M12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|