高度调整销 小头外螺纹型
商品
评价
详情
  • 高度调整销 小头外螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高度调整销 小头外螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
高度调整销 小头外螺纹型:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ H ]硬度
JPSRASCM435淬火硬度46~50HRC
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。

规格表

型式-L-P-B-F
JPSRA17-L12.00-P8.0-B3.5-F4
型式L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.5mm
B
指定单位0.1mm
F
指定单位1mm
D(M)(C)
TypeG
JPSRA85.00~50.00 3.0~5.0 2.0~30.0
(B≤P×4.0)
2~4 059.2
105.00~60.00 4.0~6.0 2~5 011.5
135.00~80.00 4.0~8.0 2~6 0815.0
1710.00~80.00 5.0~10.0 2~8 019.6
1910.00~100.00 5.0~12.0 2~10 021.9
[ ! ]选择F=0时,进行螺纹根部退刀槽加工。

使用例

高度调整销 小头外螺纹型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 高度调整销 > 高度调整销 小头外螺纹型