止动螺丝固定 | 螺栓固定型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
M-LPHT | M-LPHB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
型式 | - | L |
LPHT8 | - | L30.0 |
型式 | L 指定单位0.1mm | D | V | p1 | p2 | *A | M (粗牙螺纹) | X | N | P.C.D. | H | |
Type | P | |||||||||||
(止动螺丝固定型) M-LPHT (螺栓固定型) M-LPHB | 6 | 20.0~100.0 | 12 | 12 | 3.5 | 6.5 | 10 | M3 | 4.5 | 4.5 | 30 | 39 |
8 | 25.0~100.0 | 15 | 15 | 5.5 | 9.5 | 15 | M4 | 5 | ||||
10 | 30.0~100.0 | 17 | 16 | 7 | 5.5 | 34 | 44 | |||||
12 | 18 | 20 | ||||||||||
13 | 40.0~150.0 | 20 | 20 | 9 | 14 | 22 | 43 | 53 | ||||
16 | 27 | 24 | 6.5 | |||||||||
20 | 45.0~200.0 | 32 | 32 | 49 | 63 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|