高度调整销 内螺纹型 圆型·两侧平面型
商品
评价
详情
  • 高度调整销  内螺纹型  圆型·两侧平面型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高度调整销 内螺纹型 圆型·两侧平面型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
高度调整销  内螺纹型  圆型·两侧平面型:相关图像
・材质表
圆型两面宽度[ M ]材质[ S ]表面处理[ H ]硬度
JPHUFJPHUW相当于9CrWMn(SKS3)-淬火硬度60~63HRC
BJPHUFBJPHUW四氧化三铁保护膜淬火硬度60~63HRC
HJPHUFHJPHUW镀硬铬淬火硬度 50~55HRC
镀层硬度  750HV~
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
尺寸图
高度调整销  内螺纹型  圆型·两侧平面型:相关图像
规格表
型式L
指定单位0.01mm
W
指定单位1mm
M
(粗牙螺纹)
TypeD
圆型
JPHUF
BJPHUF
HJPHUF
两平面
JPHUW
BJPHUW
HJPHUW
612.00~30.00-M35
816.00~30.00-M58
1016.00~50.008~  9
1216.00~50.008~11
1622.00~50.0011~15M812
2022.00~50.0011~19
[ ! ]M+2<W<D  [ ! ]两侧平面型为D≥10。
材质规格
圆型两面宽度[ M ]材质[ S ]表面处理[ H ]硬度
JPHUFJPHUW相当于9CrWMn(SKS3)-淬火硬度60~63HRC
BJPHUFBJPHUW四氧化三铁保护膜淬火硬度60~63HRC
HJPHUFHJPHUW镀硬铬淬火硬度 50~55HRC
镀层硬度  750HV~
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 高度调整销 > 高度调整销 内螺纹型 圆型·两侧平面型