Type | ![]() | ![]() |
CMPA | 相当于45(S45C) | 无电解镀镍 |
BCMPA | 相当于45(S45C) | 四氧化三铁保护膜 |
SCMPA | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴 直杆型 | 固定环 开口型 | 经济型 导向轴支座 T型轻量省空间开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PSFJ16-305 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:C-SHA16 |
![]() | 指定单位0.1mm | C | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
CMPA BCMPA SCMPA | 2.0~9.0 | 3.0~10.0 | 5.0~20.0 | 1.0~20.0 | 0.2 |
9.0~24.0 | 10.1~25.0 | 1.5~20.0 | 0.5 | ||
15.0~39.0 | 25.1~40.0 | 2.0~20.0 | 1 |
D·P | g6 |
2.00~ 3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~30.00 | -0.007 -0.020 |
30.01~40.00 | -0.009 -0.025 |
Type | ![]() | ![]() |
CMPA | 相当于45(S45C) | 无电解镀镍 |
BCMPA | 相当于45(S45C) | 四氧化三铁保护膜 |
SCMPA | SUS304 | - |
Alteration | 拆卸用螺纹孔加工 | |
Code | NTP | |
Spec. |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|