Type | ![]() | ![]() | ![]() |
JPLB | 相当于45(S45C) | - | - |
JPLBM | 无电解镀镍 | - | |
JPLBK | - | 淬火硬度50~55HRC | |
JPLBS | SUS304 | - | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | P 指定单位0.1mm | B 指定单位0.1mm | |
Type | M (粗牙螺纹) | ||
JPLB JPLBM JPLBK JPLBS | 2 | 3.0~6.0 | 5.0~10.0 |
3 | 3.5~7.0 | 2.0~10.0 | |
4 | 4.5~8.0 | 2.0~10.0 | |
5 | 5.5~12.0 | 2.0~10.0 | |
6 | 6.5~15.0 | 2.0~12.0 | |
8 | 8.5~15.0 | 2.0~12.0 | |
10 | 10.5~15.0 | 2.0~12.0 |
P | g6 |
3.0~6.0 | -0.004 -0.012 |
6.1~10.0 | -0.005 -0.014 |
10.1~15.0 | -0.006 -0.017 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
JPLB | 相当于45(S45C) | - | - |
JPLBM | 无电解镀镍 | - | |
JPLBK | - | 淬火硬度50~55HRC | |
JPLBS | SUS304 | - | - |
Alterations | 螺纹部长度变更 |
Spec. | 加工规格详情、指定方法,请参阅定位销追加工概要![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|