B尺寸固定型 | B尺寸指定型 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |||
标准型 | 内螺纹型 一字槽型 | 标准型 | 内螺纹型 | |||
无一字槽 | 带一字槽 | |||||
HPST | HPSTM | HPSF | HPSFS | HPSFM | 相当于SKS3 | 淬火硬度60~63HRC |
SHPST | SHPSTM | SHPSF | SHPSFS | SHPSFM | SUS304 | - |
CHPST | CHPSTM | CHPSF | CHPSFS | CHPSFM | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 淬火硬度50~55HRC |
型式 | - | L | - | P | - | B |
HPST5 HPSF4 | - - | 15 10 | - - | P7.20 P5.05 | - | B1.20 |
型式 | L 选择 | P 指定单位0.01mm | B | E | ℓ | M (粗牙螺纹) | ||||
Type | D | D尺寸公差 | ||||||||
标准型 HPST SHPST CHPST | 1 | +0.012 +0.007 | 12 | 1.50~3.00 | 1 | 3 | 3 | - | ||
2 | 12 | 2.50~4.00 | 4 | |||||||
3 | 12 | 15 | 4.00~6.00 | 2 | ||||||
4 | 12 | 15 | 5.00~7.00 | 5 | ||||||
5 | 12 | 15 | 6.00~8.00 | M3 | ||||||
6 | 12 | 15 | 7.00~9.00 | 6 | ||||||
8 | 15 | 18 | 9.00~13.00 | 3 | M4 | |||||
10 | 15 | 18 | 11.00~15.00 | M5 |
型式 | L 选择 | P 指定单位0.01mm | B 指定单位0.01mm | E | ℓ | ||||||||||
Type | D | D尺寸公差 | |||||||||||||
HPSF SHPSF CHPSF | 1 | +0.012 +0.007 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.50~3.00 | 1.00~5.00 | 3 | 1 | ||
2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.50~4.00 | 1.00~10.00 | 4 | ||||||
3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 4.00~6.00 | 1.00~10.00 | |||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 5.00~7.00 | 1.00~10.00 | 5 | ||||||
5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 6.00~8.00 | 1.00~10.00 | |||||||
6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 7.00~10.00 | 1.00~12.00 | 6 | |||||||
8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 9.00~13.00 | 1.00~15.00 | |||||||||
10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 11.00~15.00 | 1.00~20.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|