Type | 固定部形状 | 材质符号 | ![]() | ![]() | ![]() |
LP(圆型) LPD(多棱型) | M(标准型) U(内螺纹型) X(外螺纹型) | J | ①相当于SKS3 | - | 淬火硬度55~60HRC |
G | ②相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | ||
Y | ③S45C | - | 淬火硬度45~50HRC以上 | ||
B | ④S45C | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度45~50HRC以上 | ||
R | ⑤S45C | 镀硬铬 | 淬火硬度55~60HRC 镀层硬度750HV~ | ||
S | ⑥SUS304 | - | - | ||
D | ⑦SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | ||
C | ⑧SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 圆法兰型 | 夹具衬套 自由指定直柱型 | 夹具衬套 腰形孔型 两面切割法兰型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBY6-12 | 代表型号:JBAF10-P4.00-L8.5 | 代表型号:JBEH10-P6.00-W4.15-L10 | ||
优点:可用螺栓进行固定 | 优点:标准形状安装方便 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | - | P | - | B | - | R | - | G | - | L | - | T | ||||||||
Type | 固定部 | 材质 | 前端 | D | ||||||||||||||||
LP LPD | U X | J J | B A | 8 10 | - - | P10.00 P11.98 | - - | B10.0 B5.0 | - | R10 | - | G8 | - - | L14 L10 | - - | T2.0 T5.0 |
Type | 固定部形状 | 材质符号 | ![]() | ![]() | ![]() |
LP(圆型) LPD(多棱型) | M(标准型) U(内螺纹型) X(外螺纹型) | J | ①相当于SKS3 | - | 淬火硬度55~60HRC |
G | ②相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | ||
Y | ③S45C | - | 淬火硬度45~50HRC以上 | ||
B | ④S45C | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度45~50HRC以上 | ||
R | ⑤S45C | 镀硬铬 | 淬火硬度55~60HRC 镀层硬度750HV~ | ||
S | ⑥SUS304 | - | - | ||
D | ⑦SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | ||
C | ⑧SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
型式 | P 指定单位0.01mm | B 指定单位0.1mm | R 指定单位1mm | G 指定单位1mm | L 指定单位1mm | T 指定单位0.5mm | |||||
Type | 固定部形状 | 材质 符号 | 前端 形状 | D | |||||||
仅A形状・C形状 | 仅B形状 | 仅M形状・U形状 | 仅X形状 | ||||||||
LP(圆型) LPD(多棱型) ![]() | M(标准型) U(内螺纹型) (D≥6) X(外螺纹型) (D≥3) | J G Y B R S D C | A B C | 2 | 2.50~4.00 | 2.0~25.0 | A形状 R≥P/2 C形状 R≤P/2 | B形状 G≤P | 2~6 | 0~6 | 1.0~10.0 |
3 | 3.50~6.00 | 2.0~25.0(10.0) | 3~8(6) | 0~8(6) | |||||||
4 | 3.50~7.00 | 2.0~25.0(10.0) | 3(4)~10(8) | 0~10(8) | |||||||
5 | 4.00~8.00 | 2.0~30.0(10.0) | 5~15(10) | 0~15(10) | |||||||
6 | 5.00~10.00 | 2.0~40.0(12.0) | 6(10)~15(12) | 0~15(12) | |||||||
8 | 6.00~11.00 | 2.0~40.0(15.0) | 8(14)~16 | 0~16 | |||||||
10 | 8.00~13.00 | 3.0~50.0(20.0) | 10(14)~20 | 0~20 | |||||||
12 | 10.00~15.00 | 3.0~50.0(20.0) | 12(14)~24 | 0~24 | |||||||
16 | 13.00~18.00 | 5.0~50.0(20.0) | 16~32 | 0~32 | |||||||
20 | 16.00~22.00 | 5.0~50.0(20.0) | 20~40 | 0~40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|