材质 No. | 圆型 | 多棱型 | 直柱型 | ![]() | ![]() | ![]() |
① | LPGJ | LPDGJ | LPCJ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度55~60HRC |
② | LPGG | LPDGG | LPCG | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ |
③ | LPG | LPDG | LPC | 相当于45(S45C) | - | 淬火硬度45~50HRC |
④ | LPGB | - | LPCB | 相当于45(S45C) | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度45~50HRC |
⑤ | LPGR | - | LPCR | 相当于45(S45C) | 镀硬铬 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ |
⑥ | LPGS | LPDGS | LPCS | SUS304 | - | - |
⑦ | LPGD | - | LPCD | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ |
⑧ | LPGC | LPDGC | LPCC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
价格说明
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm | M (粗牙螺纹) | (W) | ||||
![]() | ![]() 形状 | ![]() | D尺寸公差 g6 | ||||||||
仅A形・C形 | 仅B形 | ||||||||||
(圆型) LPGJ LPGG LPG LPGB LPGR LPGS LPGD LPGC | (多棱型) LPDGJ LPDGG LPDG LPDGS LPDGC | A B C | 6 | -0.004 -0.012 | 6.50~12.00 | 2.0~40.0(12.0) | A形 R≥P/2 C形 R≤P/2 | B形 G≤P | 6~12 | M3 | 3 |
6T | M2.6 | ||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~15.00 | 2.0~40.0(15.0) | 8~16 | M4 | 3.5 | |||||
10 | 11.00~20.00 | 3.0~50.0(20.0) | 10(12)~20 | M5 | 4 | ||||||
10T | 6(12)~16 | M4 | |||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~20.00 | 3.0~50.0(20.0) | 12~24 | M5 | 5 | |||||
12T | 8(12)~18 | M4 | |||||||||
16 | 17.00~25.00 | 5.0~50.0(20.0) | 16~32 | M8 | 7 | ||||||
16T | 10(14)~24 | M6 | |||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 21.00~35.00 | 5.0~50.0(20.0) | 20~40 | M8 | 9 | |||||
20T | 12(18)~30 | M6 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
仅A形・C形 | 仅B形 | |||||
LPCJ LPCG LPC LPCB LPCR LPCS LPCD LPCC | A B C | 3 | 6.0~10.0 | 10.0~25.0 | A形 R≥P/2 C形 R≤P/2 | B形 G≤P |
4 | 7.0~12.0 | 11.0~25.0 | ||||
5 | 8.0~16.0 | 13.0~30.0 | ||||
6 | 9.0~20.0 | 15.0~40.0 | ||||
8 | 11.0~20.0 | 19.0~50.0 | ||||
10 | 14.0~20.0 | 23.0~50.0 | ||||
12 | 18.0~25.0 | 28.0~60.0 | ||||
16 | 22.0~30.0 | 35.0~60.0 | ||||
20 | 26.0~30.0 | 44.0~60.0 |
材质 No. | 圆型 | 多棱型 | 直柱型 | ![]() | ![]() | ![]() |
① | LPGJ | LPDGJ | LPCJ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度55~60HRC |
② | LPGG | LPDGG | LPCG | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ |
③ | LPG | LPDG | LPC | 相当于45(S45C) | - | 淬火硬度45~50HRC |
④ | LPGB | - | LPCB | 相当于45(S45C) | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度45~50HRC |
⑤ | LPGR | - | LPCR | 相当于45(S45C) | 镀硬铬 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ |
⑥ | LPGS | LPDGS | LPCS | SUS304 | - | - |
⑦ | LPGD | - | LPCD | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ |
⑧ | LPGC | LPDGC | LPCC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
Alterations | 追加两平面加工 | 追加扳手孔加工(Ø3.5) | 追加扳手孔加工(Ø2.5) |
![]() | ![]() | ![]() | |
Code | SC | LAC | LTE |
Spec. | SC=指定单位1mm![]() ![]() ![]() | Ø3.5的孔加工![]() | Ø2.5的孔加工![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|