材质 No. | Type | ![]() | ![]() | ![]() |
① | LPALJ | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度55~60HRC |
② | LPALG | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ |
③ | LPAL | S45C | - | 淬火硬度45~50HRC |
④ | LPALB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度45~50HRC |
⑤ | LPALR | S45C | 镀硬铬 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ |
⑥ | LPALS | SUS304 | - | - |
⑦ | LPALD | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ |
⑧ | LPALC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
![]() | 型式(![]() ![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
LPALJA10 LPALC16 | - - | P12.00 P20.00 | - - | B6.5 B7.0 | - | C5 | - | A15 | - | E10 | - - | L0 L5 |
材质 No. | Type | ![]() | ![]() | ![]() |
① | LPALJ | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度55~60HRC |
② | LPALG | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ |
③ | LPAL | S45C | - | 淬火硬度45~50HRC |
④ | LPALB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度45~50HRC |
⑤ | LPALR | S45C | 镀硬铬 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ |
⑥ | LPALS | SUS304 | - | - |
⑦ | LPALD | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ |
⑧ | LPALC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 选择 | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm | M (粗牙螺纹) | |||
![]() | ![]() 形状 | ![]() | D尺寸公差 g6 | |||||||
仅A形状 | 仅C形状 | 仅C形状 | ||||||||
LPALJ LPALG LPAL LPALB LPALR LPALS LPALD LPALC | A C | 3 | -0.002 -0.008 | 5.00~ 6.00 | 5.0~30.0 | A形状 1≤C≤P/2 | C形状 15 30 45 | C形状 3~28 ![]() | 0~10 | M3 |
4 | -0.004 -0.012 | 5.00~ 9.00 | 5.0~30.0 | M4 | ||||||
5 | 6.00~10.00 | 5.0~35.0 | M5 | |||||||
6 | 8.00~12.00 | 5.0~45.0 | M6 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10.00~15.00 | 5.0~45.0 | M8 | ||||||
10 | 12.00~20.00 | 5.0~55.0 | M10 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 16.00~20.00 | 5.0~55.0 | M12 | ||||||
16 | 18.00~24.00 | 5.0~60.0 | M16 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 5.0~60.0 | M20 |
P | E 指定单位1mm | ||
A 15 | A 30 | A 45 | |
5.00~ 8.00 | 4~6 | 3 | - |
8.01~12.00 | 6~12 | 4・5 | 3 |
12.01~16.00 | 8~16 | 5~9 | 4・5 |
16.01~20.00 | 10~20 | 7~12 | 5~7 |
20.01~25.00 | 12~24 | 8~15 | 6~9 |
25.01~30.00 | 14~28 | 10~18 | 7~11 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|