材质 No. | 圆型 | 多棱型 | ![]() | ![]() | ![]() |
① | LPAJ | LPDAJ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度55~60HRC |
② | LPAG | LPDAG | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ |
③ | LPA | LPDA | 相当于45(S45C) | - | 淬火硬度45~50HRC |
④ | LPAB | - | 相当于45(S45C) | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度45~50HRC |
⑤ | LPAR | - | 相当于45(S45C) | 镀硬铬 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ |
⑥ | LPAS | LPDAS | SUS304 | - | - |
⑦ | LPAD | LPDAD | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ |
⑧ | LPAC | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm | M (粗牙螺纹) | (W) | ||||
![]() | 前端 形状 | ![]() | D尺寸公差 g6 | ||||||||
仅A形、C形 | 仅B形 | ||||||||||
(圆型 ) LPAJ LPAG LPA LPAB LPAR LPAS LPAD LPAC | (多棱型) LPDAJ LPDAG LPDA LPDAS LPDAD | A B C | 3 | -0.002 -0.008 | 4.00~ 8.00 | 3.5~25.0(10.0) | A形 R≥P/2 C形 R≤P/2 | B形 G≤P | 0~10 | M 3 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 5.00~ 9.00 | 3.5~25.0(10.0) | M 4 | 1.8 | ||||||
5 | 6.00~10.00 | 3.5~30.0(10.0) | M 5 | 2.2 | |||||||
6 | 7.00~12.00 | 3.5~40.0(12.0) | M 6 | 3 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~15.00 | 3.5~40.0(15.0) | M 8 | 3.5 | ||||||
10 | 11.00~20.00 | 5.0~50.0(20.0) | 0~20 | M10 | 4 | ||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~20.00 | 5.0~50.0(20.0) | M12 | 5 | ||||||
16 | 17.00~27.00 | 5.0~50.0(20.0) | 0~25 | M16 | 7 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 | 21.00~30.00 | 5.0~50.0(20.0) | M20 | 9 |
材质 No. | 圆型 | 多棱型 | ![]() | ![]() | ![]() |
① | LPAJ | LPDAJ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度55~60HRC |
② | LPAG | LPDAG | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ |
③ | LPA | LPDA | 相当于45(S45C) | - | 淬火硬度45~50HRC |
④ | LPAB | - | 相当于45(S45C) | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度45~50HRC |
⑤ | LPAR | - | 相当于45(S45C) | 镀硬铬 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ |
⑥ | LPAS | LPDAS | SUS304 | - | - |
⑦ | LPAD | LPDAD | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ |
⑧ | LPAC | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
Alterations | 追加两平面加工 | 追加扳手孔加工(Ø3.5) | 追加扳手孔加工(Ø2.5) | 追加螺丝刀槽加工 | 变更螺纹直径 | 螺纹根部退刀槽加工 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Code | SC | LAC | LTE | DRC | MC | NNC |
Spec. | SC=指定单位1mm![]() ![]() ![]() | Ø3.5的孔加工![]() ![]() | Ø2.5的孔加工![]() ![]() | 宽度0.8mm 深度1mm | D/3≤M<D M最小3 指定方法MC4 ![]() | 进行螺纹根部退刀槽加工。![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|