定位销 肩型 环槽型
商品
评价
详情
  • 定位销 肩型 环槽型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 肩型 环槽型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
头部为锥形的带肩定位销。
定位销 肩型 止动螺丝型·切口型:相关图像
・材质表
材质
No.
[ M ]材质[ S ]表面处理[ H ]硬度Type形状符号
环槽型
相当于SKS3-淬火硬度60~63HRC JPGJS(圆型)
D(多棱型)

规格表

型式-P-L-B
JPGJS10-P9.05-L6-B3.5
■环槽型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
d12C1mH(W)
Type形状符号DD尺寸公差
g6
D<P时D≥P时
JPGJS(圆型)
D(多棱型)
6-0.004
-0.012
2.00~6.003~122.0~20.04.55513831.5
6S2~1220.5
8-0.005
-0.014
3.00~8.004~166.5661.54113.51.8
8S3~1630.5
103.00~10.005~203.0~20.088821342.2
10S4~2030.5
12-0.006
-0.017
5.00~12.006~2410821552.5
12S5~2440.5
1610.00~16.008~325.0~20.0148351974
16S7~3240.5
20-0.007
-0.020
13.00~20.0010~4018832395
[ ! ]D尺寸中带S的规格为安装部(L或ℓ1)较短的省空间型。(D尺寸为去掉S后的数字。)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
定位销螺纹部也有做过淬火处理吗?
有的。前端也同样做过淬火处理。
螺纹型定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考2015版FA目录手册第1246页所记载的推荐紧固扭矩。
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。有表面处理的产品目前在日本制作。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页