材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 | ||
标准型 | 内螺纹型 | 外螺纹型 | |||||
① | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC | FPJ | FPU | FPN | ATD(圆型) DTD(多棱型) |
② | 相当于SKS3 | 镀硬铬 镀层厚度3μm以上 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GFPJ | GFPU | GFPN | |
③ | SUS304 | - | - | SFPJ | SFPU | SFPN | |
④ | SUS304 | 镀硬铬 镀层厚度3μm以上 | 镀层硬度750HV~ | - | HFPU | HFPN | |
⑤ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CFPJ | CFPU | CFPN |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
型式 | - | P | - | L | - | B | - | T | - | H | ||||
Type | 形状 | D | ||||||||||||
FPU | ATD | 12 | - | P9.98 | - | L15 | - | B5.5 | - | T12 | - | H13 |
型式 | P 指定单位 0.01mm | L 指定 单位1mm | B 指定单位 0.1mm | T 指定单位0.1mm | H 指定单位0.5mm | C | m | (W) | |||
Type | 形状 | D | D尺寸公差 m6 | ||||||||
FPJ GFPJ SFPJ CFPJ | ATD (圆型) DTD (多棱型) | 2 | +0.008 +0.002 | 1.00~2.00 | 2~4 | 2.0~10.0 | 1.0~15.0 | 5.0~10.0 | 0.5 | 0.5 | - |
3 | 2.00~4.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 6.0~12.0 | 1 | 1.0 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | 2.00~5.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | 7.0~13.0 | 1 | 1.2 | ||||
5 | 3.00~6.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 8.0~14.0 | 2 | 1.5 | |||||
6 | 4.00~7.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 9.0~15.0 | 1.8 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | 5.00~9.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 11.0~17.0 | 1.5 | 3 | 2.2 | |||
10 | 7.00~11.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 13.0~19.0 | 2 | 3 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 13.0~20.0 | 3.2 | |||||
13 | 8.00~13.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 15.0~21.0 | 4 | 3.5 | |||||
16 | 13.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 18.0~24.0 | 3 | 4 | |||||
20 | +0.021 +0.008 | 16.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 21.0~27.0 | 5 | 5.5 |
型式 | P 指定单位 0.01mm | L 指定 单位1mm | B 指定单位 0.1mm | T 指定单位0.1mm | H 指定单位0.5mm | m | (W) | M 粗牙螺纹 | ℓ | |||
Type | 形状 | D | D尺寸公差 g6 | |||||||||
FPU GFPU SFPU HFPU CFPU | ATD (圆型) DTD (多棱型) | 5 | -0.004 -0.012 | 3.00~6.00 | 7~10 | 2.0~10.0 | 1.0~15.0 | 8.0~14.0 | 2 | 1.5 | M2 | 3 |
6 | 4.00~7.00 | 6(9)~12 | 9.0~15.0 | 1.8 | M3 | 5 | ||||||
8 | -0.005 -0.014 | 5.00~9.00 | 8(12)~16 | 2.0~12.0 | 11.0~17.0 | 3 | 2.2 | M5 | 8 | |||
10 | 7.00~11.00 | 10(12)~20 | 2.0~15.0 | 13.0~19.0 | 3 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 13.0~20.0 | 3.2 | ||||||
13 | 8.00~13.00 | 13(14)~26 | 3.0~20.0 | 15.0~21.0 | 4 | 3.5 | M8 | 10 | ||||
16 | 13.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 18.0~24.0 | 4 | 12 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 | 16.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 21.0~27.0 | 5 | 5.5 |
型式 | P 指定单位 0.01mm | L 指定 单位1mm | B 指定单位 0.1mm | T 指定单位0.1mm | H 指定单位0.5mm | m | (W) | |||
Type | 形状 | D | D尺寸公差 g6 | |||||||
FPN GFPN SFPN HFPN CFPN | ATD (圆型) DTD (多棱型) | 3 | -0.002 -0.008 | 2.00~4.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 1.0~15.0 | 6.0~12.0 | 1 | 1.0 |
4 | -0.004 -0.012 | 2.00~5.00 | 2~8 | 2.0~10.0 | 7.0~13.0 | 1.2 | ||||
5 | 3.00~6.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 8.0~14.0 | 2 | 1.5 | ||||
6 | 4.00~7.00 | 3~10 | 2.0~12.0 | 9.0~15.0 | 1.8 | |||||
8 | -0.005 -0.014 | 5.00~9.00 | 5~10 | 2.0~15.0 | 11.0~17.0 | 3 | 2.2 | |||
10 | 7.00~11.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | 13.0~19.0 | 3 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00~12.00 | 8~15 | 3.0~20.0 | 13.0~20.0 | 3.2 | ||||
16 | 13.00~16.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | 18.0~24.0 | 4 | 4 | ||||
20 | -0.007 -0.020 | 16.00~20.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | 21.0~27.0 | 5 | 5.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|