定位销 肩型 锥型 肩部厚度指定型
商品
评价
详情
  • 定位销 肩型 锥型 肩部厚度指定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 肩型 锥型 肩部厚度指定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中带肩型定位销头部标准锥形且采用带肩设计,可调整定位的对象高度。
产品特点
定位销 肩型 锥型·肩部厚度指定型 产品特点特点1:头部形状为锥形且采用带肩设计,因此可调整定位对象的高度。
特点2:可选材质:铁制(SKS3);不锈钢(SUS304、SUS440C或同等高硬度耐蚀钢),适用各种工件定位。
特点3:安装部有压入型、内螺纹型、外螺纹型,适合各种工况情况下进行安装。
特点4:同轴度0.01,完全可满足各种精密工况的定位。
尺寸图
定位销 肩型 锥型·肩部厚度指定型 尺寸图
规格概述
■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type形状符号
标准型内螺纹型外螺纹型
相当于SKS3-淬火硬度60~63HRCFPJFPUFPNAT(圆型)
DT(多棱型)
相当于SKS3镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
GFPJGFPUGFPN
SUS304--SFPJSFPUSFPN
SUS304镀硬铬镀层硬度750HV~HFPJHFPUHFPN
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度50~55HRCCFPJCFPUCFPN
有不可选择的组合。请参阅价格表后选择。
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
紧固扭矩(参考值)为技术数据的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS3系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击公差配合参数表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击普通公差一览
③螺纹安装扭矩参考值 详情点击螺纹扭力
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位技术
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击金属表面防锈能力盐雾试验
使用案例
定位销使用方法
案例介绍:加工品高度位置避空调整
功能说明:
  夹具主体上安装定位销对加工品进行定位,在实际加工是需要加工品离开夹具主体一段距离,比如通孔或整体贯穿的形状,为了保证有效的加工距离,带肩定位销既保证了加工品的定位精度,也保证了安全的避空距离。
带肩定位销的优点:
  ①被定位工件的高度方向可做调整。
  ②高度方向可调整的情况下,定位精度依旧保证。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
定位销用衬套 圆法兰型 夹具衬套 自由指定直柱型 夹具衬套 腰形孔型 两面切割法兰型
带肩型夹具衬套 Jig Bushing 夹具衬套直柱型 Jig Bushing 米思米原装异形夹具衬套 Jig Bushing
代表型号:JBY6-12 代表型号:JBAF10-P4.00-L8.5 代表型号:JBEH10-P6.00-W4.15-L10
优点:可用螺栓进行固定 优点:标准形状安装方便 优点:可吸收间隙误差
尺寸图
定位销 肩型 锥型·肩部厚度指定型 尺寸图
规格表
型式-P-L-B-T
     
Type 形状 D
FPJ AT 10-P8.03-L10-B4.0-T5

■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type形状符号
标准型内螺纹型外螺纹型
相当于SKS3-淬火硬度60~63HRCFPJFPUFPNAT(圆型)
DT(多棱型)
相当于SKS3镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
GFPJGFPUGFPN
SUS304--SFPJSFPUSFPN
SUS304镀硬铬镀层硬度750HV~HFPJHFPUHFPN
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度50~55HRCCFPJCFPUCFPN
有不可选择的组合。请参阅价格表后选择。
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
紧固扭矩(参考值)为技术数据的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS3系材质的产品。

■尺寸规格表
■标准型
型式P
指定单位
0.01mm
L
指定
单位1mm
B
指定单位
0.1mm
T
指定单位0.5mm
HCm(W)
Type形状DD尺寸公差
m6
FPJ
GFPJ
SFPJ
HFPJ
CFPJ
AT
(圆型)
DT
(多棱型)
2+0.008
+0.002
1.00~2.002~42.0~10.01.0~10.070.50.5-
32.00~4.003~62.0~10.0811.0
4+0.012
+0.004
2.00~5.004~82.0~10.0911.2
53.00~6.005~102.0~10.01021.5
64.00~7.006~122.0~12.0111.8
8+0.015
+0.006
5.00~9.008~162.0~15.0131.532.2
107.00~11.0010~203.0~20.01523
12+0.018
+0.007
7.00~12.0012~243.0~20.0173.2
138.00~13.0013~265.0~20.01843.5
1613.00~16.0016~325.0~20.02134
20+0.021
+0.008
16.00~20.0020~405.0~20.02555.5

■内螺纹型
型式P
指定单位
0.01mm
L
指定
单位1mm
B
指定单位
0.1mm
T
指定单位0.5mm
Hm(W)M
粗牙螺纹
Type形状DD尺寸公差
g6
FPU
GFPU
SFPU
HFPU
CFPU
AT
(圆型)
DT
(多棱型)
5-0.004
-0.012
3.00~6.007~102.0~10.01.0~10.01021.5M23
64.00~7.006(9)~12111.8M35
8-0.005
-0.014
5.00~9.008(12)~162.0~12.01332.2M58
107.00~11.0010(12)~202.0~15.0153
12-0.006
-0.017
7.00~12.0012~243.0~20.0173.2
138.00~13.0013(14)~263.0~20.01843.5M810
1613.00~16.0016~325.0~20.021412
20-0.007
-0.020
16.00~20.0020~405.0~20.02555.5
L尺寸( )内适用于多棱型。
颈部强度的注意事项>> P.1250
请确认底孔深度(>>P.1250)。底孔可能会贯通。

■外螺纹型
型式P
指定单位
0.01mm
L
指定
单位1mm
B
指定单位
0.1mm
T
指定单位0.5mm
Hm(W)
Type形状DD尺寸公差
g6
FPN
GFPN
SFPN
HFPN
CFPN
AT
(圆型)
DT
(多棱型)
3-0.002
-0.008
2.00~4.002~62.0~10.01.0~10.0811.0
4-0.004
-0.012
2.00~5.002~82.0~10.091.2
53.00~6.003~102.0~10.01021.5
64.00~7.003~102.0~12.0111.8
8-0.005
-0.014
5.00~9.005~102.0~15.01332.2
107.00~11.005~153.0~20.0153
12-0.006
-0.017
7.00~12.008~153.0~20.0173.2
1613.00~16.008~205.0~20.02144
20-0.007
-0.020
16.00~20.0010~205.0~20.02555.5
追加工
定位销 肩型 锥型 肩部厚度指定型追加加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销会生锈吗?如果会,是否有什么措施可以防止?
不带表面处理和非SUS3系列材质的定位销产品会生锈,建议定期涂防锈油进行保养或者购买带表面处理的定位销,在通常大气环境中可以防锈。详情参考此处
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽,以保证定位销的劲部没有产生R角产生。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。详情可咨询cs@misumi.sh.cn
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。部分精度较高,带有表面处理工艺复杂的产品在日本制作生产。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 定位销 肩型 锥型 肩部厚度指定型