材质 No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | ||
圆型 | 多棱型 | 圆型 | 多棱型 | ||||
① | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC | JPTNA | JPTND | FPTNA | FPTND |
② | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GJPTNA | GJPTND | GFPTNA | - |
型式 | - | P | - | L | - | B |
JPTNA8 | - | 6.00 | ||||
FPTNA6 | - | P4.01 | - | L8 | - | B3.5 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L | B | m | H | (W) | M (粗牙螺纹) | |||
Type | D | D公差 g6 | ||||||||
(圆型) JPTNA GJPTNA | (多棱型) JPTND GJPTND | 3 | -0.002 -0.008 | 2.00~4.00 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | M3 |
4 | -0.004 -0.012 | 2.00~5.00 | 6 | 1.2 | M4 | |||||
5 | 3.00~6.00 | 3 | 2 | 8 | 1.5 | M5 | ||||
6 | 4.00~7.00 | 8 | 1.8 | M6 | ||||||
8 | -0.005 -0.014 | 5.00~9.00 | 5 | 3 | 11 | 2.2 | M8 | |||
10 | 7.00~11.00 | 10 | 13 | 3 | M10 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00~12.00 | 8 | 15 | 3.2 | M12 | ||||
16 | 13.00~16.00 | 4 | 19 | 4 | M16 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 16.00~20.00 | 10 | 15 | 5 | 23 | 5.5 | M20 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | m | H | (W) | M (粗牙螺纹) | |||
Type | D | D公差 g6 | ||||||||
(圆型) FPTNA GFPTNA | (多棱型) FPTND | 3 | -0.002 -0.008 | 2.00~ 4.00 | 0~ 6 | 2.0~10.0 | 1 | 6 | 1 | M3 |
4 | -0.004 -0.012 | 2.00~ 5.00 | 0~ 8 | 2.0~10.0 | 1.2 | M4 | ||||
5 | 3.00~ 6.00 | 0~10 | 2.0~15.0(10.0) | 2 | 8 | 1.5 | M5 | |||
6 | 4.00~ 7.00 | 0~10 | 2.0~15.0 | 1.8 | M6 | |||||
8 | -0.005 -0.014 | 5.00~ 9.00 | 0~10 | 2.0~20.0(15.0) | 3 | 11 | 2.2 | M8 | ||
10 | 7.00~11.00 | 0~15 | 3.0~30.0(25.0) | 13 | 3 | M10 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00~12.00 | 0~15 | 3.0~30.0(25.0) | 15 | 3.2 | M12 | |||
16 | 13.00~16.00 | 0~20 | 5.0~30.0 | 4 | 19 | 4 | M16 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 16.00~20.00 | 0~20 | 5.0~30.0 | 5 | 23 | 5.5 | M20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|