材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | 形状 | Type | 形状 | Type | 形状 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JP | UB( 圆型) DU(多棱型) | JP | UA(圆型) UD(多棱型) | FP | UA(圆型) UD(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | - | - | GFP | |||
③ | SUS304 | - | - | SJP | SJP | SFP |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 圆法兰型 | 夹具衬套 自由指定直柱型 | 夹具衬套 腰形孔型 两面切割法兰型 | ||
代表型号:JBY6-12 | 代表型号:JBAF10-P4.00-L8.5 | 代表型号:JBEH10-P6.00-W4.15-L10 | ||
优点:可用螺栓进行固定 | 优点:标准形状安装方便 | 优点:可吸收间隙误差 |
价格说明
型式 | P | L | B | ||||||
Type | 形状 | D | 尺寸指定型 指定单位0.01mm | 尺寸固定型 P选择 | P・L・B指定型 指定单位1mm | P尺寸指定型 /P尺寸固定型 | P・L・B尺寸指定型 指定单位0.1mm | P尺寸指定型 /P尺寸固定型 | |
P・L・B指定型 | P尺寸指定型/ P尺寸固定型 | ||||||||
P尺寸固定型 JP GJP BJP SJP HJP CJP P尺寸指定型 JP GJP BJP SJP HJP CJP P・L・B指定型 FP GFP SFP | UA (圆型) UD (多棱型) UB (圆型) DU (多棱型) | 5 | 5 | 3.00~6.00 | 3 4 5 6 | 5~10 | 10 | 2.0~15.0 | 5 |
6 | 6 | 4.00~7.00 | 4 5 6 | 6(9)~12 | 2.0~15.0 | ||||
6T | 6T | ||||||||
8 | 8 | 5.00~9.00 | 5 6 8 | 8(12)~16 | 15 | 2.0~20.0 | 6 | ||
8T | 8T | ||||||||
10 | 10 | 7.00~12.00 | 8 10 | 10(12)~20 | 2.0~30.0 | 8 | |||
10T | - | - | 8(12)~16 | - | - | ||||
12 | 12 | 7.00~12.00 | 8 10 12 | 12~24 | 15 | 3.0~30.0 | 8 | ||
12T | - | - | 8(12)~18 | - | - | ||||
13 | 13 | 8.00~13.00 | 8 10 12 13 | 13(14)~26 | 22 | 3.0~30.0 | 8 | ||
13T | - | - | 10(14)~20 | - | - | ||||
16 | 16 | 13.00~16.00 | 13 14 15 16 | 16~32 | 22 | 5.0~30.0 | 10 | ||
16T | - | - | 10(14)~24 | - | - | ||||
20 | 20 | 16.00~20.00 | 16 20 | 20~40 | 30 | 5.0~30.0 | 10 | ||
20T | - | - | 12(18)~30 | - | - |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | 形状 | Type | 形状 | Type | 形状 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JP | UB( 圆型) DU(多棱型) | JP | UA(圆型) UD(多棱型) | FP | UA(圆型) UD(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | - | - | GFP | |||
③ | SUS304 | - | - | SJP | SJP | SFP |
Alterations | 追加两平面加工 | 变更前端锥角部长度 | 颈部R加工 | 追加内六角孔加工 | 追加扳手孔加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | HC | TC | RC | RAC | LAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | HC=指定单位0.5mm HC>D HC>P 指定方法 HC10.0 | 变更m尺寸。 指定方法 TC8(指定单位1mm)
B+m≥TC+2(直杆部分min.2mm) P/2-TC×tan15°(≈0.27)>0.5(前端Ø1.0min.) B尺寸因TC的指定而异。(变更后B尺寸=B+m-TC) 不可与RAC·LAC并用 | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法RC H-P≥2时适用 不可与LAC并用 | 追加加工内六角孔。指定方法RAC
仅P·L·B尺寸指定型适用 圆形适用于D≥8时,多棱形适用于D≥10时 D=8时,P≥6适用 不可与TC·LAC并用 | 追加加工扳手孔。指定方法 LAC 圆形适用于D≥8、P≥6、多棱形适用于D≥10,P≥8时 多棱形的扳手孔,使之垂直于多棱面,但方向任意。 不可与TC·RC·RAC并用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|