定位销 小头平头型 DP公差选择型 压入型
商品
评价
详情
  • 定位销 小头平头型 DP公差选择型 压入型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 小头平头型 DP公差选择型 压入型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中小头平头DP公差选择型,选型灵活,可满足大部分客户设计要求。
产品特点
定位销小头平头指定型使用概略 Locating Pins  特点1: 导入部为平头型。安装方式多样:压入、螺纹连接均可。
特点2: 有标准型和内螺纹型可供选择,可自由指定导入部与安装部公差:m6、p6、g6、h7、0/-0.01、+0.005/0、0/-0.005。
特点3: 可选材质:铁制(SKS3);不锈钢(SUS304、SUS440C或同等高硬度耐蚀钢),适用各种工件定位。
特点4: 含有表面镀硬铬规格,有效保证表面硬度和防锈。
特点5: 安装部位精度0.01mm,同轴度精度可达0.01,有效保证定位精度。
尺寸图
定位销 小头平头型 DP公差选择型 尺寸图
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
SUS304可能经研磨或无中心孔。
规格概述
■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type
标准型
相当于SKS3-淬火硬度60~63HRCKFFSA
相当于SKS3镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
GKFFSA
相当于SKS3--BKFFSA
SUS304--SKFFSA
SUS304镀硬铬镀层硬度750HV~HKFFSA
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度50~55HRCCKFFSA
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
SUS304可能经研磨或无中心孔。
由于带有中心孔,因此P尺寸较小时,几乎看不见球面部。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者不锈钢SUS3系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击尺寸公差配合表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击未注公差尺寸参考表
③螺纹安装扭矩参考值 详情点击螺纹扭矩参考值
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位信息参考
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 点击金属表面防锈处理参考
使用案例
定位夹具使用范例  案例介绍:圆型与多棱型定位配合
①夹装治具中的圆型与多棱型的组合可以使A方向的定位更准确,B方向减小配套孔的间距误差。
②2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准,另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(多棱型),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度。
③可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位,然后插入矮脚销进行精确定位。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的小头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
夹具衬套 自由指定薄壁型 直柱型 夹具衬套 带肩自由指定型 薄壁型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌自由指定型夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌异形孔夹具衬套 Jig Bushing
代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 代表型号:JBHUFM25-P15.61-L20.0 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:常规形状使用广泛 优点:适合高度位置难以调整情况 优点:可吸收间隙误差

尺寸图
定位销 小头平头型 DP公差选择型 尺寸图
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
SUS304可能经研磨或无中心孔。
规格表
定位销 小头球面型 公差选择型 规格表

■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type
标准型
相当于SKS3-淬火硬度60~63HRCKFFSA
相当于SKS3镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
GKFFSA
相当于SKS3--BKFFSA
SUS304--SKFFSA
SUS304镀硬铬镀层硬度750HV~HKFFSA
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度50~55HRCCKFFSA
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
SUS304可能经研磨或无中心孔。
由于带有中心孔,因此P尺寸较小时,几乎看不见球面部。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者不锈钢SUS3系材质的产品。

■公差选择
D

P
普通级精密级
MPGHSAB
m6p6g6h7---
1.50

3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
+0.005
0
0
-0.005
3.01

6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01

10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01

18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01

30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
镀硬铬品不可选择精密级公差。

■尺寸规格表·标准型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
C
TypeD公差
选择
P公差
选择
D
KFFSA
GKFFSA
BKFFSA
SKFFSA

HKFFSA
CKFFSA
M
P
G
H

A
B
S
M
P
G
H

A
B
21.50~2.002~42.0~10.00.1
31.50~3.003~62.0~10.0
42.00~4.004~82.0~10.00.5
52.00~5.005~102.0~10.0
62.00~6.006~124.0~12.0
83.00~8.008~166.0~15.01
103.00~10.0010~206.0~20.0
125.00~12.0012~246.0~20.01.5
136.00~13.0013~266.0~20.02
1610.00~16.0016~327.0~20.03
2013.00~20.0020~407.0~20.0
镀硬铬品不适用带*符号(精密级)的公差。
追加工
定位销 小头平头型 DP公差选择型追加加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
定位销螺纹部也有做过淬火处理吗?
有的。前端也同样做过淬火处理。
螺纹型定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考2015版FA目录手册第1246页所记载的推荐紧固扭矩。
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。有表面处理的产品目前在日本制作。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 定位销 小头平头型 DP公差选择型 压入型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页