定位销 小头平头型 内螺纹型
商品
评价
详情
  • 定位销  小头平头型  内螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 小头平头型 内螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
头部为平面型的标准形状。
定位销  小头平头型  内螺纹型:相关图像
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
・材质表
材质
No.
[ M ]材质[ S ]表面处理[ H ]硬度Type
P尺寸固定型P尺寸指定型P·L·B尺寸指定型
相当于SKS3-淬火硬度60~63HRCJPDSTBJPDSTCFPDSTC
相当于SKS3镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
--GFPDSTC
SUS304--SJPDSTBSJPDSTCSFPDSTC
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度50~55HRC-CJPDSTCCFPDSTC
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。

规格表

型式-P-L-B
JPDSTC6
FPDSTC6
-
-
4.00
P4.00

-

L10

-

B5.5
■P尺寸公差表
Ph6
4.00~6.000
-0.008
6.01~10.000
-0.009
10.01~18.000
-0.011
18.01~20.000
-0.013
■P尺寸固定型
型式P选择LBM
(粗牙螺纹)
C
TypeDD尺寸公差g6
JPDSTB
SJPDSTB
6-0.004
-0.012
4    103M350.5
8-0.005
-0.014
 6   124M461
10  8  165M58
12-0.006
-0.017
   10 2061.5
16   10142410M8123
■P尺寸指定型
型式P
指定单位0.01mm
LBM
(粗牙螺纹)
C
TypeDD尺寸公差g6
JPDSTC
SJPDSTC
CJPDSTC
6-0.004
-0.012
4.00~6.00103M350.5
6TM2.64
8-0.005
-0.014
6.00~8.00124M461
107.00~10.00165M58
12-0.006
-0.017
7.00~12.002061.5
138.00~13.002210M8122
1610.00~16.0024103
20-0.007
-0.020
13.00~20.003220
■P・L・B尺寸指定型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
M
(粗牙螺纹)
C
TypeDD尺寸公差g6
FPDSTC
GFPDSTC
SFPDSTC
CFPDSTC
6-0.004
-0.012
4.00~6.008~122.0~12.0M350.5
6TM2.64
8-0.005
-0.014
6.00~8.0011~162.0~15.0M461
107.00~10.0011~203.0~20.0M58
10T8~16M46
12-0.006
-0.017
7.00~12.0012~243.0~20.0M581.5
12T8~18M46
138.00~13.0013~265.0~20.0M8102
13T10~20M69
1610.00~16.0016~325.0~20.0M8123
16T10~24M69
20-0.007
-0.020
13.00~20.0020~405.0~20.0M812
20T12~30M69
[ ! ]对于D尺寸带T的规格,螺纹直径小1号、厚度加厚。(D尺寸为去掉T后的数字。)
[ ! ]颈部强度的注意事项 >> P.1309 [ ! ]请确认底孔深度(>>P.1309)。底孔可能会贯通。
[ ! ]如果施加4.6N・M以上的扭矩,则D尺寸为8、M5规格的产品可能会折损,敬请注意。

追加工

定位销  小头平头型  内螺纹型:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
定位销螺纹部也有做过淬火处理吗?
有的。前端也同样做过淬火处理。
螺纹型定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考2015版FA目录手册第1246页所记载的推荐紧固扭矩。
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。有表面处理的产品目前在日本制作。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 定位销 小头平头型 内螺纹型