材质 No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | Type | D公差符号 | ||
P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||||
① | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC | JPDB | JPDS | FPDS | C(m6) PC(p6) |
② | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | - | GJPDS | GFPDS | |
③ | 相当于SKS3 | - | - | - | BJPDS | BFPDS | |
④ | SUS304 | - | - | SJPDB | SJPDS | SFPDS | |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | - | HJPDS | HFPDS | |
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJPDB | CJPDS | CFPDS |
型式 | - | P | - | L | - | B |
JPDSC4 FPDSC4 | - - | 2.55 P2.01 | - | L6 | - | B5.5 |
P | h6 |
1.50~3.00 | 0 -0.006 |
3.01~6.00 | 0 -0.008 |
6.01~10.00 | 0 -0.009 |
10.01~18.00 | 0 -0.011 |
18.01~20.00 | 0 -0.013 |
型式 | P选择 | L | B | ℓ | C | ||||||||||||
Type | D公差 | D | D尺寸公差 | ||||||||||||||
m6 | p6 | ||||||||||||||||
JPDB SJPDB CJPDB | C(m6) PC(p6) | 3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.1 | ||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2 | 3 | 0.5 | ||||||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 5 | |||||||||||
16 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 10 | 13 | 22 | 12 | 3 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L | B | ℓ | C | ||||
Type | D公差 | D | D尺寸公差 | ||||||
m6 | p6 | ||||||||
JPDS GJPDS BJPDS SJPDS HJPDS CJPDS | C(m6) PC(p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~ 2.00 | 4 | 3 | 0 | 0.1 |
3 | 1.50~ 3.00 | 5 | 1 | ||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.00~ 4.00 | 0.5 | |||||
5 | 2.00~ 5.00 | 8 | |||||||
6 | 2.00~ 6.00 | 10 | 4 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00~ 8.00 | 12 | 2 | 1 | |||
10 | 3.00~10.00 | 16 | 5 | ||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00~12.00 | 20 | 6 | 1.5 | |||
13 | 6.00~13.00 | 22 | 10 | 2 | |||||
16 | 10.00~16.00 | 12 | 3 | ||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00~20.00 | 30 | 20 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | ℓ | C | ||||
Type | D公差 | D | D尺寸公差 | ||||||
m6 | p6 | ||||||||
FPDS GFPDS BFPDS SFPDS HFPDS CFPDS | C(m6) PC(p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~2.00 | 2~ 4 | 3.0~10.0 | 0 | 0.1 |
3 | 1.50~3.00 | 3~ 6 | 3.0~10.0 | 1 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.00~4.00 | 4~ 8 | 4.0~10.0 | 0.5 | |||
5 | 2.00~5.00 | 5~10 | 4.0~10.0 | ||||||
6 | 2.00~6.00 | 6~12 | 4.0~12.0 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00~8.00 | 8~16 | 6.0~15.0 | 1 | |||
10 | 3.00~10.00 | 10~20 | 6.0~20.0 | 2 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00~12.00 | 12~24 | 6.0~20.0 | 1.5 | |||
13 | 6.00~13.00 | 13~26 | 6.0~20.0 | 2 | |||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 7.0~20.0 | 3 | |||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00~20.00 | 20~40 | 7.0~20.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|