材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | ||
标准型 | 内螺纹型 | 外螺纹型 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | KFFA | KFFTA | KFFNA |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GKFFA | GKFFTA | GKFFNA |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BKFFA | BKFFTA | - |
④ | SUS304 | - | - | SKFFA | SKFFTA | SKFFNA |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | - | HKFFTA | - |
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CKFFA | CKFFTA | - |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
夹具衬套 自由指定薄壁型 直柱型 | 夹具衬套 带肩自由指定型 薄壁型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 | 代表型号:JBHUFM25-P15.61-L20.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:常规形状使用广泛 | 优点:适合高度位置难以调整情况 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | M (粗牙螺纹) | ℓ | C | |||
Type | D公差 选择 | P公差 选择 | D | ||||||
标准型 KFFA GKFFA* BKFFA SKFFA CKFFA | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 1 | 1.50~3.00 | 2・3 | 2.0~5.0 | − | − | 0.1 |
2 | 2.50~6.00 | 2~6 | 2.0~15.0 | 0.5 | |||||
3 | 3.50~8.00 | 3~10 | 2.0~15.0 | 1 | |||||
4 | 4.50~8.00 | 3(4)~14 | 2.0~15.0 | ||||||
5 | 5.50~10.00 | 5~15 | 2.0~15.0 | ||||||
6 | 6.50~10.00 | 5~12 | 2.0~30.0 | ||||||
8 | 8.50~15.00 | 5~16 | 2.0~30.0 | 1.5 | |||||
10 | 11.00~17.00 | 5~20 | 3.0~30.0 | 2 | |||||
12 | 13.00~18.00 | 6~24 | 3.0~30.0 | ||||||
13 | 14.00~20.00 | 7~26 | 5.0~30.0 | ||||||
16 | 17.00~27.00 | 8~32 | 5.0~35.0 | 3 | |||||
20 | 22.00~30.00 | 10~40 | 5.0~40.0 | ||||||
内螺纹型 KFFTA GKFFTA BKFFTA SKFFTA HKFFTA CKFFTA | M P G H | S M P G H | 6 | 6.50~10.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | M3 | 5 | 1 |
6T | M2.6 | 4 | |||||||
8 | 9.00~13.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | M5 | 8 | 1.5 | |||
8T | 6~12 | M4 | 6 | ||||||
10 | 11.00~15.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | M5 | 8 | 2 | |||
10T | 6~16 | M4 | 6 | ||||||
12 | 13.00~16.00 | 12~24 | 3.0~30.0 | M5 | 8 | ||||
12T | 8~18 | M4 | 6 | ||||||
13 | 14.00~18.00 | 13~26 | 5.0~30.0 | M8 | 10 | 3 | |||
13T | 8~20 | M6 | 9 | ||||||
16 | 17.00~25.00 | 16~32 | 5.0~35.0 | M8 | 12 | ||||
16T | 10~24 | M6 | 9 | ||||||
20 | 22.00~30.00 | 20~40 | 5.0~40.0 | M8 | 12 | ||||
20T | 12~30 | M6 | 9 | ||||||
外螺纹型 KFFNA GKFFNA* SKFFNA | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 3 | 3.50~6.00 | 2~6 | 3.0~10.0 | M3 | - | 0.5 |
4 | 4.50~7.00 | 2~8 | 4.0~10.0 | M4 | 1 | ||||
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 4.0~10.0 | M5 | |||||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 4.0~12.0 | M6 | |||||
8 | 9.00~13.00 | 5~10 | 5.0~15.0 | M8 | 1.5 | ||||
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 6.0~20.0 | M10 | 2 | ||||
12 | 13.00~18.00 | 8~15 | 6.0~20.0 | M12 | |||||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 7.0~20.0 | M16 | 3 | ||||
20 | 22.00~30.00 | 10~20 | 10.0~20.0 | M20 |
D或P | 普通级 | 精密级 | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1~3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.01 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01~6 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01~10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01~18 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01~30 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | ||
标准型 | 内螺纹型 | 外螺纹型 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | KFFA | KFFTA | KFFNA |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GKFFA | GKFFTA | GKFFNA |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BKFFA | BKFFTA | - |
④ | SUS304 | - | - | SKFFA | SKFFTA | SKFFNA |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | - | HKFFTA | - |
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CKFFA | CKFFTA | - |
Alterations | 加工导入部 | 加工颈部R | 加工排气槽 | 变更倒角C | ||||||
Code | GDC | RC | AC | CN | ||||||
Spec. | 加工导入部。 指定方法 GDC
| 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法RC P-D≥2时适用 | 进行排气槽加工。 指定方法 AC | 将P尺寸部的倒角变更为C0.5以下。 指定方法CN 标准型D≥3 外螺纹型D≥4适用 D尺寸部不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|