材质 No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | Type | |||
P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | P・L・B・ ML尺寸指定型 | ||||
① | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC | JPFNB | JPFNA | FPFNA | FPFNLA |
② | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | - | GJPFNA | GFPFNA | GFPFNLA |
③ | 相当于SKS3 | - | - | - | BJPFNA | BFPFNA | - |
④ | SUS304 | - | - | SJPFNB | SJPFNA | SFPFNA | SFPFNLA |
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJPFNB | CJPFNA | CFPFNA | CFPFNLA |
型式 | - | P | - | L | - | B | - | ML |
JPFNA3 FPFNA5 FPFNLA8 | - - - | 5.20 P7.80 P10.00 | - - | L8 L5 | - - | B4.0 B5.0 | - | ML8 |
型式 | P选择 | L | B | C | M (粗牙螺纹) | ML | |||||||||
Type | D | D尺寸公差g6 | |||||||||||||
JPFNB SJPFNB CJPFNB | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 4.5 | |||||
4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | M4 | 6 | |||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 3 | M5 | 7.5 | |||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 5 | M6 | 9 | |||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 12 | 13 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 12 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L | B | C | M (粗牙螺纹) | ML | ||
Type | D | D尺寸公差g6 | ||||||
JPFNA GJPFNA BJPFNA SJPFNA CJPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 4.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 4 | 1 | M4 | 6 | ||
5 | 5.50~8.00 | 3 | M5 | 7.5 | ||||
6 | 6.50~10.00 | 5 | M6 | 9 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 12 | |
10 | 11.00~15.00 | 10 | 2 | M10 | 15 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 8 | 20 | M12 | 18 | ||
16 | 17.00~25.00 | 25 | 3 | M16 | 24 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10 | 30 | M20 | 30 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | C | M (粗牙螺纹) | ML | ||
Type | D | D尺寸公差g6 | ||||||
FPFNA GFPFNA BFPFNA SFPFNA CFPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~6 | 3.0~10.0 | 0.5 | M3 | 4.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 2~8 | 4.0~10.0 | 1 | M4 | 6 | |
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 4.0~10.0 | M5 | 7.5 | |||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 4.0~12.0 | M6 | 9 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5~10 | 5.0~15.0 | 1.5 | M8 | 12 | |
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 6.0~20.0 | 2 | M10 | 15 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 8~15 | 6.0~20.0 | M12 | 18 | ||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 7.0~20.0 | 3 | M16 | 24 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10~20 | 10.0~20.0 | M20 | 30 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | ML 指定单位1mm | C | M (粗牙螺纹) | ||
Type | D | D尺寸公差g6 | ||||||
FPFNLA GFPFNLA SFPFNLA CFPFNLA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~6 | 3.0~10.0 | 3~9 | 0.5 | M3 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 2~8 | 4.0~10.0 | 4~12 | 1 | M4 | |
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 4.0~10.0 | 5~15 | M5 | |||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 4.0~12.0 | 6~18 | M6 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5~10 | 5.0~15.0 | 8~24 | 1.5 | M8 | |
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 6.0~20.0 | 10~30 | 2 | M10 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 8~15 | 6.0~20.0 | 12~30 | M12 | ||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 7.0~20.0 | 16~40 | 3 | M16 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10~20 | 10.0~20.0 | 20~40 | M20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|