材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | D公差 | Type | D公差 | Type | D公差 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JP | DA(m6) DPA(p6) | JP | DC(m6) DPC(p6) | FP | DC(m6) DPC(p6) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GJP | GJP | GFP | |||
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BJP | BJP | BFP | |||
④ | SUS304 | - | - | SJP | SJP | SFP | |||
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HJP | HJP | HFP | |||
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJP | CJP | CFP |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
价格说明
型式 | P | L | B | ℓ | C | ||||||||
Type | D公差 | D | D尺寸公差 | P・L・B指定型 (指定单位0.01mm) | P尺寸指定型 (指定单位0.01mm) | P尺寸固定型 (选择) | P・L・B指定型 (指定单位1mm) | P尺寸指定型 / P尺寸固定型 | P・L・B指定型 (指定单位0.1mm) | P尺寸指定型/P尺寸固定型 | |||
m6 | p6 | ||||||||||||
P尺寸固定型 JP GJP BJP SJP HJP CJP P尺寸指定型 JP GJP BJP SJP HJP CJP P・L・B指定型 FP GFP BFP SFP HFP CFP | DA(m6) DPA(p6) DC(m6) DPC(p6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~3.00 | 1.50~2.50 | 2 | 2・3 | 3 | 2.0~5.0 | 2 | 0 | 0.1 |
2 | 2.50~6.00 | 2.50~4.00 | 3 | 2~6 | 4 | 2.0~15.0 | 0.5 | ||||||
3 | 3.50~800 | 3.50~6.00 | 5 | 3~10 | 5 | 2.0~15.0 | 3 | 1 | 1 | ||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50~8.00 | 4.50~7.00 | 6・8 | 3~14 | 2.0~15.0 | ||||||
5 | 5.50~10.00 | 5.50~8.00 | 8 | 5~15 | 8 | 2.0~15.0 | 4 | ||||||
6 | 6.50~10.00 | 6.50~10.00 | 8・10 | 5~15 | 10 | 2.0~30.0 | 5 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 8.50~15.00 | 9.00~13.00 | 12 | 5~16 | 12 | 2.0~30.0 | 6 | 2 | 1.5 | ||
10 | 11.00~17.00 | 11.00~15.00 | 12・14 | 5~20 | 16 | 3.0~30.0 | 10 | 2 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~18.00 | 13.00~16.00 | 16 | 6~24 | 20 | 3.0~30.0 | 20 | ||||
13 | 14.00~20.00 | 14.00~18.00 | 18 | 7~26 | 22 | 5.0~30.0 | 22 | ||||||
16 | 17.00~27.00 | 17.00~25.00 | 25 | 8~32 | 24 | 5.0~30.0 | 25 | 3 | |||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00~30.00 | 22.00~30.00 | 30 | 10~40 | 32 | 5.0~30.0 | 30 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | D公差 | Type | D公差 | Type | D公差 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JP | DA(m6) DPA(p6) | JP | DC(m6) DPC(p6) | FP | DC(m6) DPC(p6) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GJP | GJP | GFP | |||
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BJP | BJP | BFP | |||
④ | SUS304 | - | - | SJP | SJP | SFP | |||
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HJP | HJP | HFP | |||
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJP | CJP | CFP |
Alterations | 螺纹加工 | 加工颈部R | 变更倒角C | |||||||||||
Code | MH | RC | CN | |||||||||||
Spec. | 进行螺纹加工。 指定方法 MH 适用于D≥12
B≥ℓ2+4 | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法RC P-D≥2时适用 | 将P尺寸部的倒角变更为C0.5以下。 D尺寸部不适用。 D≥3时适用 |
D | m6 | p6 |
2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 |
3 | ||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 |
5 | ||
6 | ||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 |
10 | ||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 |
13 | ||
16 | ||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 |
P | h6 |
1.50~3.00 | 0 -0.006 |
3.01~6.00 | 0 -0.008 |
6.01~10.00 | 0 -0.009 |
10.01~18.00 | 0 -0.011 |
18.01~30.00 | 0 -0.013 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|