定位销 大头/小头球面型 环槽型
商品
评价
详情
  • 定位销  大头/小头球面型  环槽型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 大头/小头球面型 环槽型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
头部为无棱边的球面形状。
定位销  大头/小头球面型  螺丝固定型:相关图像
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
・材质表
材质
No.
[ M ]材质[ S ]表面处理[ H ]硬度Type形状符号
环槽型切口型平面加工型
相当于SKS3-淬火硬度60~63HRCJPGQJPCQJPDQS(圆型)
D(多棱型)
相当于SKS3镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
GJPGQGJPCQ-
SUS304--SJPGQSJPCQ-
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度50~55HRCCJPGQ--

规格表

型式-P-L-B-G-A-止转位置
JPGQS10
SJPCQD8
-
-
P12.00
P5.05
-
-
L6
L15
-
-
B3.5
B10.1

-

G4

-

A8.0

-

Y
■环槽型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
d12C1(W)
Type形状DD尺寸公差g6D<P时D≥P时
JPGQ
GJPGQ
SJPGQ
CJPGQ
S(圆型)
D(多棱型)
6-0.004
-0.012
2.00~10.003~122.0~20.0 4.555131.5
6S2~1220.5
8-0.005
-0.014
3.00~13.004~16 6.5661.53.51.8
8S3~1630.5
103.00~15.005~203.0~20.0 888242.2
10S4~2030.5
12-0.006
-0.017
5.00~16.006~24108252.5
12S5~2440.5
1610.00~25.008~325.0~20.0148374
16S7~3240.5
20-0.007
-0.020
13.00~30.0010~40188395
■切口型·平面加工型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
G
指定单位1mm
A
指定单位0.1mm
止转位置34hC适用的
止动螺丝
(W)
Type形状DD尺寸公差g6
D<P时D≥P时
(切口型)
JPCQ
GJPCQ
SJPCQ
(平面加工型)
JPDQ

S(圆型)
D(多棱型)
6-0.004
-0.012
5.00~10.0012~205.0~20.03~92.0~8.0X
Y

[ ! ]仅多棱型
适用
5.52.51.01M431.5
8-0.005
-0.014
5.00~13.0014~225.0~20.02.0~12.07.53.51.21.5M53.51.8
105.00~15.0015~255.0~20.02.0~16.07.53.51.22M642.2
12-0.006
-0.017
5.00~16.0015~255.0~20.02.0~20.07.53.51.22M652.5
1610.00~25.0024~355.0~20.02.0~28.010.55.52.0 3M874
20-0.007
-0.020
13.00~30.0027~405.0~20.02.0~36.013.58.52.0 3M895
[ ! ]选用切口型时建议使用的螺丝固定规格,即适用的止动螺丝。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
定位销螺纹部也有做过淬火处理吗?
有的。前端也同样做过淬火处理。
螺纹型定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考2015版FA目录手册第1246页所记载的推荐紧固扭矩。
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。有表面处理的产品目前在日本制作。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 定位销 大头/小头球面型 环槽型